検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パルスドRF測定

Keysightは、優れた確度、信頼性、生産性を向上する多くのパルスドRF測定製品を提供しています。
アプリケーション:レーダ、T/Rモジュール・テスト、パルスド・アンテナ測定、移動体通信(GSM、TDMAなど)。

アプリケーション&テクノロジー

製品  概要  周波数
  PNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ マイクロ波PNAネットワークアナライザ(オプションのパルスドRF機能搭載)と外部RF変調器/パルス・ジェネレータの組合わせで高性能パルスドSパラメータ測定ソリューションを実現しユニークな狭帯域検波技術は業界標準8510ベースのシステムより広いダイナミック・レンジと高速測定が可能 300 kHz~110 GHz 
  PSAスペクトラム・アナライザ バースト・パワー/チャネル・パワーのパワー測定機能、ゲーティッド掃引、高速立上がり時間のビデオ出力(オプション)、最高80 MHzのベクトル解析帯域幅解析など、高性能のスペクトラム解析。 3 Hz~50 GHz(外部ミキサにより最高325 GHz)
  PSGマイクロ波信号発生器、250 kHz~67 GHz マイクロ波信号作成(最大14 dBmのハイパワー出力、オプションの高速パルス変調器、オプションの44 GHzマイクロ波ベクトル信号発生器を使用可能)。複雑なパルス・パターン/変調パルスを簡単に作成できるソフトウェア。  250 kHz~67 GHz
  89600シリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザ 36 MHzの解析帯域幅、オプションの2チャネル構成、ロング・キャプチャ・メモリで、最高6 GHzの信号解析。PSAオプションH70との併用により、最高50 GHzのベクトル信号解析も可能。  最高6.0 GHz
  N7502A 1 GHz帯域幅信号シミュレーション・システム 最高44 GHzの搬送波周波数で、1 GHzの帯域幅と優れたダイナミック・レンジを提供し、超広帯域信号を簡単かつ繰り返し作成できます。  250 kHz~20/31.8/44 GHz
  パルス・パターン・ジェネレータ 遷移時間、振幅、デューティ・サイクルの制御が可能なパルス・ジェネレータ。  1 Hz~3.35 GHz
  高性能Infiniiumオシロスコープ/InfiniiMax 1130シリーズ・プローブ 最新のジッタ解析機能による広帯域回路解析。最高20 GS/sのサンプリング・レート。89601Aソフトウェアとの併用により、超広帯域ベクトル信号解析が可能。 最高6.0 GHz
  新しいパワー・メータ/センサ 広帯域パワー・メータ/センサは、ピーク・パワー、アベレージ・パワー、ピーク・アベレージ比、最大/最小パワー、立上がり時間/立下がり時間の高確度測定を実現します。  50 MHz~40 GHz
  RF&マイクロ波テスト・アクセサリ スイッチ、増幅器、アッテネータ、ディテクタ、フィルタ、コネクタなど...  

絞込み

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 38

並べ替え
RF Design and Test Webcast Series 
Master the basics and understand future trends with these live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
NB-IoT: A Cellular Technology Connecting the Internet of Things 
Original broadcast March 22, 2017

ウェブセミナ(録画)

 
RF Fundamentals Part 4: RF and Microwave Power Measurements Webcast 
Live broadcast April 18, 2017; 10am PT / 1pm ET

ウェブセミナ

 
Millimeter-wave Challenges Webcast 
Original broadcast February 23, 2017

ウェブセミナ(録画)

 
RF Fundamentals Part 3 - Signal Generation, Modulation and Vector Signal Analysis  
Original broadcast January 18, 2017

ウェブセミナ(録画)

 
RF Fundamentals Webcast Part 2 : Spectral Analysis  
Original broadcast December 8, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
RF Fundamentals Webcast Part 1: The RF Signal Chain and Network Analysis 
Original broadcast November 10, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
Generating Wideband Multi-channel RADAR Signals using High-Speed AWGs Webcast 
Original broadcast November 3, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
Real-time Recordings and Post-processing of Wide-bandwidth EW Signals Webcast 
Original broadcast October 11, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
Accuracy matters: Calibration Options for Lab Standards Webcast 
Original broadcast May 19, 2016

ウェブセミナ

 
Troubleshooting Coherent Optical Communication Systems Webcast 
Original broadcast April 22, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
Best Practices to Optimize Power Meter Sensor Measurements Webcast 
Original broadcast October 21, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
Achieving Fast, Accurate Multi-Channel Power Measurements Over a Wide Dynamic Range Webcast 
Original broadcast September 9, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
Seven Best Practices to Avoid Damaging Power Meters and Sensors Webcast 
Original broadcast July 30, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
FieldFox Webcast Series: Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field  
Original broadcast April 23, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Addressing Multi-Channel Synchronization for MIMO and Beamforming Test Webcast 
Original broadcast April 28, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
Bridging the Gap from Benchtop to PXI: A Common Software Strategy Webcast 
Original broadcast March 26, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
One Size Does Not Fit All - Choose the Right Instrument Form Factor Webcast 
Original broadcast March 11, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
Network Analysis Back to Basics Webcast 
Recorded broadcast August 21, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
FieldFox Webcast Series: Precision Validation of Radar System Performance in the Field 
Original broadcast January 14, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Fixturing and Fixture Removal for Multiport Devices with Non-Standard RF Interfaces Webcast 
Original broadcast March 11, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Design of a 8 Watt, High efficiency X-band Power PHEMT Amplifier 
Originally broadcast March 16, 2010

ウェブセミナ(録画)

 
Innovations in EDA: X-Parameter* Case Study: GaN High Power Amplifier (HPA) Design 
Originally broadcast Jan 11, 2011

ウェブセミナ(録画)

 
RF Power Amplifier Design Series - Part 2: End-to-End Design and Simulation of Handset PA Modules 
Original broadcast Mar 1, 2012

ウェブセミナ(録画)

 
Innovations in EDA: Multi-Technology RF Design Using the New Advances in ADS 2011 
Originally broadcast March 1, 2011

ウェブセミナ(録画)

 

1 2 次へ