전문가 상담

고속 디지털

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

기가비트 디지털 설계의 어려움 극복

디지털 신호가 기가비트 속도에 이르면 예상치 못한 문제들이 생기기 마련입니다. 프로젝트를 다시 정상 궤도로 올려놓기 위해 우선 최상의 툴이 필요합니다. 또한, 신호 무결성을 위해 프로젝트의 모든 단계에서 평가가 필요합니다. 키사이트 고속 디지털 솔루션 세트는 측정 및 시뮬레이션을 위한 필수 툴로 구성되어 기가비트 디지털 설계의 어려움을 해결해드립니다. 키사이트 툴은 시간 및 주파수 도메인에 대한 가시성을 높여 근본적 문제를 드려내고 인증 설계를 보장합니다. 키사이트와 함께 한다면 정확성, 최적화 및 적시 프로젝트 완료를 현실화하는 힘이 생깁니다.

전체 설계 주기 탐색

이 웹사이트에서 설계 주기의 4개 단계 및 신호 무결성 분석의 중요 및 필수 분야 내에서 솔루션을 찾으십시오.

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 191

정렬방식:
HDMI and DisplayPort Design and Test - A Better Way 
Brochure covering Keysight's HDMI and Displayport test solutions portfolio and applications, discussing measurement challenges and showing how the test solutions and services address these.

브로셔 2015-01-22

PDF PDF 11.70 MB
Keysight Technologies Exhibits High-Speed Digital Design and Test Solutions at DesignCon 
Keysight announces that it will exhibit its high-speed digital solutions at DesignCon 2015, Booth 725, Santa Clara Convention Center, Jan. 28-29.

보도자료 2015-01-12

 
Keysight Donates $120 Mil. Gift of Software, Support and Training to Georgia Institute of Technology 
Keysight announces the largest in-kind software donation in its longstanding relationship with the Georgia Institute of Technology.

보도자료 2014-12-10

 
Keysight Receives Global Frost & Sullivan Award for Market Leadership in Instrumentation Software 
Keysight Technologies announces that Frost & Sullivan has recognized Keysight with the 2014 Global Frost & Sullivan Award for Market Leadership in Instrumentation Software for excellence in capturing the highest market revenue within its industry. The award is based on Frost & Sullivan's recent analysis of the instrumentation software market.

보도자료 2014-12-08

 
Keysight to Demonstrate Hardware and Electronic Design Automation Software Solutions at EPEPS 2014 
Keysight Technologies announces it will demonstrate its latest hardware and electronic design automation software solution releases at EPEPS 2014, Embassy Suites Portland, Portland, Oregon, Oct. 26-29. Keysight is a silver-level sponsor of the event.

보도자료 2014-10-23

 
Design Challenges in DDR4 - The Keysight DDR Bus Simulator 
This video is about design challenges in DDR4 and in particular the DDR Bus Simulator, which is a new Keysight EEsof EDA simulation tool for DDR4 and beyond.

기본 데모 2014-10-16

 
Keysight Technologies Demonstrates Simulation, Debug, Validation and Test Solutions at MemCon 
Keysight announces it will demonstrate solutions that provide simulation, debug, validation and test for the fastest speed memory designs at MemCon, Santa Clara Convention Center, Booth102, Santa Clara, Calif., Oct. 15.

보도자료 2014-10-13

 
DDR Compliance Integration with Advanced Design System 
The W2351EP DDR4 Compliance Test Bench helps solve the problem of simulation-measurement correlation.

기본 데모 2014-10-03

 
DDR Memory Test Solutions Overview 
This video provides an overview of Keysight's DDR Memory test solutions, from simulation, transmitter compliance, protocol, and probing solutions.

기본 데모 2014-10-03

 
Keysight Introduces DDR Bus Simulator to Solve the Bit-Error-Rate Contour Simulation Challenge 
Keysight Technologies introduces the DDR Bus Simulator; the industry’s first tool to generate accurate Bit-Error-Rate (BER) contours for the JEDEC DDR memory bus specification.

보도자료 2014-09-30

 
High Speed Digital Design and Simulation Videos on YouTube 
Keysight EEsof EDA's High Speed Digital Design and Simulation video playlist on YouTube.

기본 데모 2014-08-06

 
ADS Videos on YouTube 
Advanced Design System (ADS) Video Library playlist in Keysight EEsof EDA's Channel on YouTube

기본 데모 2014-08-06

 
Quick Start for Signal Integrity Design Using Advanced Design System (ADS) – Technical Overview 
This demo guide is a part of the high-speed digital design workflow for signal integrity engineers using Advanced Design System.

기술 개요 2014-08-04

PDF PDF 3.82 MB
IBIS AMI Modeling of Retimer and Performance Analysis of Retimer based Active Serial Links 
This paper presents a novel retimer modeling approach based on IBIS-AMI to capture the performance of a retimer that operates up to 15 Gbps.

기사 2014-08-04

PDF PDF 1.88 MB
Mechanism of Jitter Amplification in Clock Channels 
In this paper. jitter amplification in clock channels is analyzed analytically using the techniques developed in "Frequency domain analysis of jitter amplification in clock channels."

기사 2014-08-04

PDF PDF 715 KB
De-Mystifying the 28 Gb/s PCB Channel: Design to Measurement 
This paper demonstrates a design methodology for 28 Gb/s SERDES channels using Xilinx Virtex-7 Tx to show the required trade-offs that enable robust performance that is easy to verify with measurement.

기사 2014-08-04

PDF PDF 2.86 MB
Modeling, Extraction and Verification of VCSEL Model for Optical IBIS AMI 
A technique of modeling and extraction of VCSEL devices for IBIS-AMI has been proposed.

기사 2014-08-04

PDF PDF 1.18 MB
Improving IBIS-AMI Model Accuracy: Model-to-Model and Model-to-Lab Correlation Case Studies 
This paper presents case studies for model-to-model & model-to-lab correlation methods & compares favorable/unfavorable factors for both methods. 10G, 11.5G and 23G SerDes data are used as examples.

기사 2014-08-04

PDF PDF 3.32 MB
Keysight EEsof EDA Customer Support - Brochure 
Whether you are a novice or an experienced user, Keysight EEsof EDA’s customer support offerings are designed to help you every step of the way.

브로셔 2014-08-03

PDF PDF 175 KB
EDA Support Services - Flyer 
Keysight Support Services for EDA Products offers customers several benefits otherwise not available. This service is designed to help you get the most out of your software purchases.

브로셔 2014-08-03

PDF PDF 454 KB
USB 2.0 Compliance Testing with Infiniium Oscilloscopes - Application Note 
This Application Note discusses the solution for the USB 2.0 test suite. The Keysight solution is the only one-box solution that uses the official USB-IF scripts for precompliance ans compliance testing.

어플리케이션 노트 2014-08-03

Analysis of Test Coupon Structures for the Extraction of High Frequency PCB Material Properties 
Exploration of the addition of Beatty series resonant impedance structures to improve the accuracy of extracting PCB material properties for the purpose of constructing 3D-EM simulations.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 2.19 MB
An Innovative Simulation Workflow for Debugging High-Speed Digital Designs Using Jitter Separation 
This paper presents a new simulation workflow for jitter separation analysis.

어플리케이션 노트 2014-08-03

RF and Microwave Industry-Ready Student Certification Program - Brochure 
This program confirms a student’s technical knowledge, design expertise, and hands-on measurement proficiency in the use of Keysight EEsof software design tools and Keysight instruments.

브로셔 2014-08-03

PDF PDF 562 KB
Keysight EEsof EDA Software and Modular Solutions for Universities 
Keysight works in collaboration with universities to provide tools that enable education and research for the engineers of tomorrow. The brochure outlines available programs, software and hardware.

브로셔 2014-08-03

PDF PDF 1.44 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 다음