検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Bluetoothテクノロジー・テスト・ソリューション

キーサイトは、Bluetooth® 通信製品のどの開発段階においても適切な計測ソリューションを提供するために、計測機器, ソフトウェアおよびシステムを包括的に用意しています。 Bluetooth テクノロジーの研究開発, 認証準備, 製造ラインのセットアップと運用など、キーサイトは、Bluetooth テクノロジーの個別ニーズを満たす試験ソリューションを構築するお手伝いをします。 Bluetooth を推進してください。 キーサイトがあなたの前途を開きます。

Bluetooth および Bluetooth のロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 Bluetooth テクノロジーおよび Bluetooth 通信の開発に寄与するキーサイト・テクノロジー社にその使用が許可されています。

YouTubeビデオを見る 

  • N9081A Bluetooth transmit analysis for DH1 image N9081A Bluetooth® 測定アプリケーション 
    N9081A Bluetooth transmit analysis for DH1 image

    N9081A Bluetooth® 測定アプリケーション

    Bluetooth RFトランスミッタの研究開発または製造において、Bluetoothコア仕様(Basic Rate、EDR、Low Energyテクノロジー)に準拠したRFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • W9081A Bluetooth transmit analysis for DH1 image W9081A CXA用Bluetooth®測定アプリケーション 
    W9081A Bluetooth transmit analysis for DH1 image

    W9081A CXA用Bluetooth®測定アプリケーション

    W9081A N9000A CXAシグナル・アナライザ用Bluetooth測定アプリケーションは、クラシックBluetooth® Basic Rate、EDR、Low Energyテクノロジーに対するワンボタンRFトランスミッタ測定機能を提供します。