이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax

개념부터 소비자에 이르기까지 WLAN(Wireless Local Area Network) 기술에 대한 아이디어를 안심하고 활용하십시오. 키사이트는 802.11ac, 802.11ah, 802.11ax 및 802.11ad 등 복잡하게 진화하고 있는 WLAN 표준과 이전 802.11 표준을 토대로 개선된 수정안을 충실하게 따르고 있습니다. 여기 나와 있는 솔루션은 802.11a, 802.11af, 802.11ah, 802.11b, 802.11g, 802.11p 및 802.11n을 지원합니다. 802.11ac/ax802.11ad 기술을 위한 솔루션이 궁금하시면 당사의 WLAN 페이지를 방문하십시오.

802.11ah는 1 GHz 미만 대역에서 작동 중인 WLAN 시스템을 정의하는 새로운 WLAN 표준입니다. 802.11ah는 2.4GHz 또는 5 GHz에서 작동하는 기존의 WLAN 표준에 비해 훨씬 개선된 전송 범위를 제공할 수 있습니다. 802.11ah는 대규모 센서 네트워크, 확장된 범위의 핫스팟, 전력 효율적인 디바이스를 포함하여 다양한 용도로 사용이 가능하다는 점에서 수십 억에 달하는 IoT(Internet of Things) 시장 인구를 타깃으로 합니다. White-Fi 및 Super Wi-Fi라고도 불리는 802.11af는 54 ~ 790 MHz VHF 및 UHF 대역의 TVWS(TV White Space) 스펙트럼에서 WALN 작동을 지원합니다.

802.11ad는 57 ~ 66 GHz의 비허가 스펙트럼과 2.16 GHz의 단일 대역을 이용하여 최고 6.75 GHz의 데이터 속도를 달성할 수 있는 새로운 물리적 표준입니다. 802.11ax는 802.11ac를 기반으로 실외에서 WLAN을 이용하여 고밀도 채택 시 성능을 개선하고, 리얼타임 IoT 어플리케이션을 보다 효과적으로 지원합니다.

802.11p는 WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments)로 알려진 차량간 통신 시스템에 대한 내용이 추가된 승인된 802.11-2012 개정판입니다. 이 표준은 ITS(Intelligent Transportation System) 어플리케이션을 지원하기 위해 802.11의 내용을 보강했습니다. 여기에는 5.9 GHz의 허가된 ITS 대역(5.85-5.925 GHz)에서 고속 차량들 간에, 그리고 차량과 노변 인프라 간에 데이터 교환에 대한 내용이 포함되어 있습니다.

유튜브 동영상 보기 

  • No image available 802.11ax Test Solution 
    No image available

    802.11ax Test Solution

    The Keysight portfolio of 802.11ax test solutions provides ready-to-use software that fully supports required 802.11ax test parameters, from SISO to 2x2/4x4/8x8 MIMO test, across R&D, design verification and test (DVT), and manufacturing test.

  • N9077A image N9077A WLAN 측정 어플리케이션 
    N9077A image

    N9077A WLAN 측정 어플리케이션

    N9077A WLAN 측정 어플리케이션은 802.11j, 802.11a-Turbo 모드 및 802.11p 신호에 대한 자동 검출 및 맞춤 복조를 통해 802.11a/b/g/n WLAN에 대한 원버튼 표준 기반 RF 송신기 측정을 제공합니다.

  • No image available Y9077B EXM용 WLAN 측정 및 파형 어플리케이션 
    No image available

    Y9077B EXM용 WLAN 측정 및 파형 어플리케이션

    Y9077B WLAN 측정 및 파형 어플리케이션은 다중 포맷 디바이스에 사용되는 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 신호의 분석을 제공합니다. EXM 무선 테스트와 함께 사용하십시오.

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1917EP WLAN 베이스밴드 검증 라이브러리 
    W1917 WLAN Baseband Verification Library

    W1917EP WLAN 베이스밴드 검증 라이브러리

    키사이트 SystemVue 시뮬레이션 참조 라이브러리 옵션은 기존의 다중 포맷 라디오 제조자들이 기존의 커머셜 무선 표준을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1917ET WLAN Baseband Verification Library 
    W1917 WLAN Baseband Verification Library

    W1917ET WLAN Baseband Verification Library

    An optional Keysight SystemVue simulation reference library intended for makers of multiformat radios, to enable support for existing commercial wireless standards.

  • W2363 W2363EP Mature Wireless Libraries Element 
    W2363

    W2363EP Mature Wireless Libraries Element

    Provides PHY level systems/models that conform to Wireless Connectivity Standards providing “Golden Reference” models to simulate and verify algorithm and system performance early in the design phase.

  • W2363 W2363ET Mature Wireless Libraries Element 
    W2363

    W2363ET Mature Wireless Libraries Element

    Provides PHY level systems/models that conform to Wireless Connectivity Standards providing “Golden Reference” models to simulate and verify algorithm and system performance early in the design phase.

  • No image available X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG) 
    No image available

    X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG)

    MXG/EXG X-시리즈 RF 및 마이크로파 신호 발생기와 EW 테스트를 위한 UXG 민첩형 신호 발생기(주파수 커버리지 40GHz).

  • No image available N5106A PXB 베이스밴드 발생기와 채널 에뮬레이터 
    No image available

    N5106A PXB 베이스밴드 발생기와 채널 에뮬레이터

    N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터는 멀티채널 베이스밴드 생성, 실시간 페이딩 및 단일 계측기에서 신호 캡처를 제공합니다.

  • No image available X-시리즈 신호 분석기 
    No image available

    X-시리즈 신호 분석기

    고성능 실시간 제품부터 저렴한 제품까지 모두 갖춘 X-시리즈 신호 분석기와 MXE EMI 수신기, 최대 50GHz(외부 믹서 사용 시 325GHz), 160MHz 대역폭, 가장 광범위한 측정 어플리케이션 세트, 업그레이드 기능, 100% 코드 호환성.

  • No image available E6640A EXM 무선 테스트 세트 
    No image available

    E6640A EXM 무선 테스트 세트

    E6640A EXM 무선 테스트 세트는 생산 과정의 필요에 따라 확장 가능하며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 완벽하게 호환됩니다. 제조 용량을 빠르게 늘리고 최고 용량의 제조를 최적화하는 데 필요한 속도, 정확성, 포트 밀도를 제공합니다.

  • No image available M9451A PXIe Measurement Accelerator 
    No image available

    M9451A PXIe Measurement Accelerator

    The M9451A PXIe Measurement Accelerator is a "closed" measurement acceleration module that's bundled with Option DPD Gateware to provide very fast DPD/ET testing as part of an enhanced RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.

  • No image available 네트워크 분석기 
    No image available

    네트워크 분석기

    성능 및 경제형 RF 및 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 벡터 네트워크 분석기, 분석기 시스템...

  • No image available 임피던스 분석기 
    No image available

    임피던스 분석기

    임피던스 분석기, 네트워크/스펙트럼 임피던스 분석기, 재료 분석기...

  • No image available RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 
    No image available

    RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리

    키사이트는 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 얻을 수 있는 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리를 제공합니다.

  • No image available E7760A Wideband Transceiver 
    No image available

    E7760A Wideband Transceiver

    E7760A transceiver makes 802.11ad measurements with the embedded Y7707A application software. The two IF IO ports cover 2 to 18 GHz, and the six RF IO ports cover 55 to 68 GHz via the M1650A mmWave transceiver.

  • No image available M1650A mmWave Transceiver 
    No image available

    M1650A mmWave Transceiver

    By pairing the E7760A wideband transceiver with the M1650A mmWave transceiver via 2m RF cable, the M1650A can provide a 55-68 GHz RF signal near the device for OTA transmitter or receiver testing.

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 
    No image available

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    The M9421A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components, power amplifiers, and RF front-end modules. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    89600 VSA 소프트웨어는 디지털 변조 신호의 RF 및 벡터 변조 품질을 측정합니다. R&D 단계부터 문제 해결까지, 75개 이상의 표준과 벡터 변조 형식을 대상으로 벡터 신호 분석기 소프트웨어를 활용하십시오.