検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

NFC / EMVテスト

近距離通信(NFC)規格は、通信プロトコルとデータ交換フォーマットをカバーしていて、13.56 MHzで機能する既存の短距離RFID HFテクノロジーをベースにしたものです。NFC対応デバイスの数は数億個にまで市場で増え続けています。NFC製品にはさまざまな形状のものがあります。スマートフォンやPOS端末、ポータブルスピーカー、ヘッドフォン、リモートコントローラー、ヘルスデバイスなどの民生用エレクトロニクスなどです。多くのアプリケーションはNFCによる付加価値を活用し、電子決済は消費者の主流になってきています。スマートフォンや電子ウォレットの試験運用や配備も増えてきていて、多くの非接触カードでの支払いが世界中で行なわれています。これらのアプリケーションを成功させるためには、NFC/非接触インフラとのコンフォーマンスおよび相互運用性のテストを実施する必要があります。ISO、EMVCo、NFC Forum、GSMAなどの業界団体は、デバイスのコンフォーマンスと相互運用性を確実なものにするためのプログラムの開発とメンテナンスを行っています。

各決済方式は、取引のための高速でセキュアな方法として非接触テクノロジーを取り込んでいます。EMVTM非接触決済の規格は、一般的なISOの技術的基盤をNFC移動体デバイスと共有しています。決済サービス業界は、既存のISO 14443 Type AおよびBテクノロジーを活用する独自のEMVレベル1規格を開発しました。EMV規格により、カード、端子、移動体デバイスの型式認証が行なわれます。

NFC Forumは、開発者がNFCデバイスを、カード・エミュレーター・モード、リーダー/ライターモード、ピア・ツー・ピア・モードで、適切にテスト/認証できるようにするための技術的仕様およびテスト仕様を完成しました。NFC Forumは決済サービス業界と連携して、テストプランを調整し、一般的なISO近接/近傍規格にテクノロジーを準拠させます。

キーサイトは、パートナーのFIMEと協力して、NFCおよびEMVコンフォーマンス・テスト・ツールを提供しています。FIMEのテストベンチは、キーサイトのNFCテストセットをベースにしたもので、EMVレベル1 PICC/移動機RF認証テスト用に認定されています。

キーサイト・テクノロジーは電子計測器ソリューションの業界リーダーとして、システムおよびコンポーネントの品質を確実なものにするためのさまざまなモデリングツール、開発ツール、テストツールを提供しています。柔軟で高性能なプラットフォームによる、容易な無線のデザイン/テスト
 

YouTubeビデオを見る