这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

NFC / EMV 测试

近场通信(NFC)标准涵盖了各类通信协议和数据交换格式,其基础是现有的 13.56 MHz 短距离 RFID 高频技术。支持近场通信的设备数量还在不断增长,而种类已经数以亿计。近场通信产品的形式极其丰富,如智能手机和销售点终端,以及消费电子设备,如便携式音箱、耳机、遥控器和医疗设备。很多应用都从近场通信的附加价值中获益,其中电子支付正在成为消费者应用的主流支付方式。全球已经有多种利用智能手机的商业化非接触卡支付系统投入部署,而电子钱包试验和部署也在悄然兴起。为了使这些应用取得成功,就必须对近场通信/非接触基础设施进行一致性和互操作性测试。国际标准化组织(ISO)、国际芯片卡标准化组织(EMVCo)、近场通信论坛和全球移动通信系统协会(GSMA)等行业标准机构正在开发和运营多项计划,以确保设备的一致性和可操作性。

采用非接触技术的支付方式已经成为即快速又安全的交易方式。EMVTM 非接触支付标准向近场通信移动设备共享了一个通用 ISO 技术基础。支付行业已经开发了自己的 EMV 1 级标准,该标准利用了现有的 ISO 14443 Type A 和 B 技术。EMV 标准支持获得型号认证的各类卡、终端和移动设备。

近场通信论坛也已经出台相关技术与测试技术规范,支持开发者以卡仿真模式、阅读器/记录器模式或对等模式成功测试和验证他们的近场通信设备。近场通信论坛与支付行业联手,致力推进测试计划的统一,并以其通用 ISO 邻近标准作为技术基础。

是德科技与合作伙伴 FIME 合作提供了近场通信和 EMV 一致性测试工具。基于是德科技近场通信测试仪的 FIME 测试台已经具有进行 EMV 1 级 PICC/移动射频认证测试的资格。

作为全球测试与测量解决方案的领导者,是德科技公司提供了广泛的建模、开发和测试工具,帮助您确保系统和元器件的质量。灵活的高性能平台加速无线设计和测试

查看相关视频(优酷) 

1-18 / 18

排序:
是德科技从容应对医疗电子设备设计和测试的挑战 
是德科技从容应对医疗电子设备设计和测试的挑战

手册 2016-08-15

PDF PDF 3 MB
使用 ENA 系列网络分析仪的无线电力传输效率测试 
ENA 系列网络分析仪的选件 006 无线电力传输分析软件能够实时执行无线电力传输效率测量。高级 2D/3D 仿真特性可显示负载阻抗的相关性。

文章 2016-06-30

 
使用 ENA 系列网络分析仪执行无线功率传输效率测试 
ENA 系列网络分析仪中的选件 006 无线功率传输分析软件能够实时进行无线功率传输效率测量。先进的 2D/3D 仿真特性可以显示负载阻抗的关系。

文章 2015-09-25

 
Keysight Test System Achieves EMVCo Qualification in Mobile & Contactless Card Digital Protocol Test 

新闻资料 2015-04-21

 
Keysight Announces FIME RF Test Bench for Mobile, Contactless Card Achieves EMVCo Qualification 

新闻资料 2015-03-11

 
Non-Contact Measurement Method for 13.56 MHz RFID Tags – Application Note 
For engineers working in RFID antenna design and test, this note discusses a non-contact method for measuring resonant frequencies of RFIDs using a network analyzer.

应用说明 2014-12-05

PDF PDF 607 KB
EMV Level 1 Secure Payment Testing – FIME 
EMV Level 1 Secure Payment Testing from FIME and Keysight.

Solution Brief 2014-08-04

 
Designing RFID Tags Using Direct Antenna Matching 
This Article by Cory Edelman and Murthy Upmaka describes the design challenges involved in RFID design and also focuses on the use of integrated EDA tools to optimally address the challenges.

文章 2014-07-31

PDF PDF 1.09 MB
Agilent Technologies and FIME to Deliver Advanced Test Tools for Mobile Payments 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and FIME, an advanced secure-chip testing provider, have announced an agreement to work together to deliver pioneering testing solutions to the payments and telecommunications markets.

新闻资料 2014-02-18

 
应用指南:测量解决方案之NFC 器件测试 
应用指南:测量解决方案之NFC 器件测试

应用说明 2014-01-28

使用网络和阻抗分析仪评测13.56 MHz RFID 标签和阅读器/记录器 
本应用指南面向从事 RFID 天线设计和测试的工程师,探讨了如何使用网络分析仪和阻抗分析仪测试 RFID 天线特征,例如阻抗和谐振频率。

应用说明 2012-06-08

测量荧光灯对无源 UHF RFID系统的干扰 
测量荧光灯对无源 UHF RFID系统的干扰

应用说明 2011-11-30

深入分析无线连通性 
This WiCON brochure focuses on test solutions for WiMAXT, RFID, NFC, WLAN, Bluetooth®, UWB, ZigBee technologies.

手册 2011-10-17

PDF PDF 1.95 MB
Option BHC RFID Modulation Analysis 89600 Vector Signal Analysis Software 
This demonstration guide provides step by step instructions for making RFID measurements using the 89600 VSA software.

基本演示 2011-02-23

89601B/BN-BHC RFID, 89600 VSA Software - Technical Overview 
This technical overview describes the powerful measurements and displays designed to help you thoroughly understand your RFID signal using Option BHC.

技术总览 2011-01-26

PDF PDF 838 KB
89600 VSA Software RFID Modulation Analysis 
This two page flyer describes the 89600 vector signal analysis software RFID modulation analysis. (Option BHC)

促销资料 2009-06-11

PDF PDF 251 KB
Agilent Technologies Introduces Powerful RFID Modulation Analysis for Troubleshooting EPC Gen2 RFID  

新闻资料 2007-03-01

 
是德无线连通性测试 
是德广泛的仪器、软件和系统组合可提供您所需的各种解决方案,以确保蓝牙®、802.11 WLAN、UWB、WiMAX、ZigBee和RFID产品的无线连通性。

手册 2005-06-01

PDF PDF 1.31 MB