这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ZigBee

ZigBee(IEEE 802.15.4)是一个低数据速率(20 至 250 kbps)、超低占空比(< 0.1%)系统,适用于周期性、间歇性和可重复的低延迟数据传输。它的星状拓扑支持点对点的网络,每个网络可容纳多达 255 台设备。低功耗和强制休眠模式使电池可以使用几个月,甚至长达几年。尽管它的规定工作频带为 868 MHz、915 MHz 和 2.4 GHz ISM 频带,但在实践中使用最广的可能是 2.4 GHz ISM 频带。

ZigBee 的数据速率很低,但它却使用了扩频(在 2.4 GHz 处)技术,该技术可提供大约 2 MHz 的占用带宽,并使链路能够在 1 m 到 100 m 以上的范围内工作。目前,它的目标是工业应用和商业应用,例如监视器、传感器和自动化。

是德可提供您所需要的信号生成和分析工具,测试最常见的 ZigBee 实施。所以,当您推动 ZigBee 的创新与发展时,是德为您披荆斩棘。

查看相关视频(优酷) 

1-6 / 6

排序:
是德科技从容应对医疗电子设备设计和测试的挑战 
是德科技从容应对医疗电子设备设计和测试的挑战

手册 2016-08-15

PDF PDF 3 MB
灵活易用的2.4 GHz ZigBee测试方案 
这篇技术论文阐述了2.4 GHz O-QPSK ZigBee接收机和发射机的测试方法,提供了详细的测试步骤和配置方案。

应用说明 2015-04-15

深入分析无线连通性 
This WiCON brochure focuses on test solutions for WiMAXT, RFID, NFC, WLAN, Bluetooth®, UWB, ZigBee technologies.

手册 2011-10-17

PDF PDF 1.95 MB
IEEE 802.15.4/ZigBee Measurements Made Easy Using the N4010A Wireless Connectivity Test Set 
This application note discusses the IEEE 802.15.4 ZigBee test standards and explains how practical test procedures, performed using the N4010A test set, can address key test issues and expedite the development cycle.

应用说明 2009-08-21

Keysight使用一个测试平台测试多种无线连接技术 

手册 2006-06-01

PDF PDF 3.79 MB
是德无线连通性测试 
是德广泛的仪器、软件和系统组合可提供您所需的各种解决方案,以确保蓝牙®、802.11 WLAN、UWB、WiMAX、ZigBee和RFID产品的无线连通性。

手册 2005-06-01

PDF PDF 1.31 MB