이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-7 / 7

정렬방식:
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Data Sheet 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

데이터시트 2016-05-20

N6820E-MR1 Modulation Recognition Capability for E3238S/N6820E Signal Survey Systems 

기술 개요 2009-10-06

PDF PDF 379 KB
E3238S/N6820E Signal Survey System - Technical Overview 

기술 개요 2009-04-20

35688E-ECH Enable Channelized Data for Keysight E3238S/35688E Signal Intercept and Collection System 
The 35688E-ECH enable channelized data option delivers multiple channels of narrowband time data to an external processing workstation. This option is integrated into the E3238S Signal Detection and Monitoring Solutions.

기술 개요 2008-08-21

PDF PDF 374 KB
N7502A Signal Simulation System 
Generate precision wideband signals easily and repeatedly with Keysight's new N7502A signal simulation system

데이터시트 2005-02-04

PDF PDF 303 KB
E3238 신호 개발 시스템 – 제품 개요 
자동 광대역 검색을 사용하여 신호를 더 빨리 개발하십시오. E3238 스캐닝 신호 분석 시스템으로 고밀도 환경에 간헐 신호 또는 비밀 신호를 포착할 수 있습니다.

기술 개요 2004-07-26

N5110A Baseband Studio 파형 스트리밍용 
N5110A Baseband Studio 파형 스트리밍용의 주요기능과 주문정보에 대한 내용을 소개하는 기술자료입니다. 본 소프트웨어는 ESG 또는 PSG 벡터 신호 분석기에서 PC를 통해 스트리밍 I/Q 파형 데이터를 제공합니다.

기술 개요 2003-09-01