検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

1-6 / 6

並べ替え
Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Top 5 Reasons Why FieldFox is the Ideal Radar Installation and Maintenance Tool - Flyer 
This two-page flyer highlights the top 5 reasons why FieldFox handheld analyzers are the ideal radar installation and maintenance tool.

ブローシャ 2014-10-03

PDF PDF 620 KB
Helping you focus where it counts in aerospace and defense - Brochure 
This brochure covers the latest A/D test resources focused on Radar, EW, Satellite, MicComm and SDR.

ブローシャ 2014-08-01

PDF PDF 8.68 MB
M9361A PXI Downconverter - Flyer 
The Keysight M9361A is a one-slot 3U PXI downconverter that converts microwave signals from 2.75 GHz to 26.5 GHz into baseband frequency signals centered at an IF frequency of 500 MHz.

ブローシャ 2013-12-06

PDF PDF 591 KB
M9210A PXI-H 10-bit Digitizing Scope Flyer 
The M9210A is a one-slot 3U PXI-Hybrid high-speed Digitizing Scope featuring 2 channels with 1.4 GHz analog bandwidth and up to 4 GS/s real-time sampling rate.

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 180 KB
航空宇宙/防衛アプリケーションリソース 
DVDの請求とアプリケーションノートのダウンロード

プロモーション資料 2013-03-26