検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

1-9 / 9

並べ替え
PNA-X Series Microwave Network Analyzers - Brochure 
Learn how the PNA-X network analyzer provides complete linear and nonlinear compontent haracterization in a single instrument. Includes customer case studies, features, specs, and more.

ブローシャ 2017-04-26

PDF PDF 17.24 MB
Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Keysight Technologies レーダー/無線アプリケーション用のピーク・パワー・ソリューション 

ブローシャ 2015-07-02

PDF PDF 1.94 MB
N6829BS Snapshot Radio Software Application 
This brochure describes the features of the Signal Snapshot File with Radio features software. It plays and demodulates signal data files that have been recorded with E3238S or N6820E software.

ブローシャ 2015-03-05

PDF PDF 305 KB
Top 5 Reasons Why FieldFox is the Ideal Companion for Satellite Ground Station Maintenance - Flyer 
This flyer highlights the top 5 reasons why FieldFox handheld analyzers are the ideal for satellite ground station maintenance.

ブローシャ 2014-08-29

PDF PDF 515 KB
Helping you focus where it counts in aerospace and defense - Brochure 
This brochure covers the latest A/D test resources focused on Radar, EW, Satellite, MicComm and SDR.

ブローシャ 2014-08-01

PDF PDF 8.68 MB
Solutions for Transmit/Receive Module Test - Brochure 
This brochure provides an overview of the PNA-X’s unique benefits in meeting the test needs of the next generation of transmit/receive modules.

ブローシャ 2014-04-25

PDF PDF 1.35 MB
M9210A PXI-H 10-bit Digitizing Scope Flyer 
The M9210A is a one-slot 3U PXI-Hybrid high-speed Digitizing Scope featuring 2 channels with 1.4 GHz analog bandwidth and up to 4 GS/s real-time sampling rate.

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 180 KB
Universal Signal Detection 
Option USD for E3238S signal detection and monitoring systems

ブローシャ 2008-08-15

PDF PDF 214 KB