検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 490

並べ替え
5G ソリューションカタログ 
5G向けソリューション/ラインアップのご紹介

ソリューション概要 2017-04-05

PDF PDF 1.76 MB
5G mmWave for Wideband Applications Demo - video 
5G mmWave for Wideband Applications Demo - video

デモ 2017-04-02

 
Infiniium Z-Series Oscilloscopes - Data Sheet 
Keysight's Infiniium Z-Series oscilloscopes feature up to 63 GHz of real-time oscilloscope bandwidth and the industry's leading noise and jitter measurement floors.

データシート 2017-03-30

Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
New PXIe Instruments for 5G, A&D and Quantum Technologies 

プレス資料 2017-03-08

 
N9040B UXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9040B UXA signal analyzer.

技術概要 2017-03-01

PDF PDF 2.34 MB
N9010B EXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9010B EXA signal analyzer.

技術概要 2017-03-01

PDF PDF 1.80 MB
Evolution of the Radio Access Network: Fronthaul Test and Monitoring - Application Brief 
Overview of fronthaul test and monitoring solutions from Keysight Technologies for Radio Access Networks (RAN).

アプリケーション・ノート 2017-02-23

PDF PDF 386 KB
Evolution to 5G Massive MIMO: Beamforming Simulation and Measurement - Application Brief 
Overview of new requirements for the development and implementation of massive MIMO technology within the 5G ecosystem, including tools required to simulate, design and test highly complex systems.

アプリケーション・ノート 2017-02-23

PDF PDF 1.06 MB
N9030A PXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9030A PXA signal analyzer.

技術概要 2017-02-01

PDF PDF 3.59 MB
FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note 
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

アプリケーション・ノート 2017-01-05

PDF PDF 3.52 MB
T4010S Conformance Test System - Technical Overview 
The T4010S LTE RF test systems are automated solutions for conformance test and design verification of LTE UE. This document covers key benefits, features, technical specifications and ordering info.

技術概要 2017-01-03

N9000B CXA Signal Analyzer Specifications Guide 
Specification information for the N9000B CXA signal analyzer.

技術概要 2017-01-01

PDF PDF 2.05 MB
Increase PA/FEM Component Test Efficiency with MIPI® RFFE and SPI Bus Test Techniques 
This note describes methods to characterize and validate RFFE and SPI serial bus performance on new wireless PA and FEM devices.

アプリケーション・ノート 2016-12-16

Watch 5G Wireless Communications Videos on YouTube 

デモ 2016-12-14

 
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

アプリケーション・ノート 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
M9005A PXIeシャーシ 
システムモジュール内蔵、5スロット、3U

データシート 2016-11-09

Infoline Instrument Management Security, Reliability and Privacy - Product Fact Sheet 
Trust in the security, reliability and privacy of Keysight Infoline Instrument Management application.

ブローシャ 2016-10-20

PDF PDF 174 KB
Calibration Services - Flyer 
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

ブローシャ 2016-10-17

PDF PDF 414 KB
Infoline Web Services Suite - Data Sheet 
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

データシート 2016-09-16

PDF PDF 192 KB
Infoline Asset Management - Flyer 
2-page flyer that explains Keysight Infoline Asset Management

ブローシャ 2016-09-14

PDF PDF 523 KB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

構成ガイド 2016-08-31

PDF PDF 2.54 MB
カスタム変調用Signal Studio N7608B 
Keysight カスタム変調用Signal Studioソフトウェアは、柔軟性の高い信号作成ツールで、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できます

技術概要 2016-08-24

Anite Development Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Development Toolset

ブローシャ 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Conformance Toolset

ブローシャ 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ