検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 26

並べ替え
International Microwave Symposium (IMS) 2017 
June 4 - 9, 2017; Honolulu, Hawaii

トレードショー

 
RF Design and Test Webcast Series 
Master the basics and understand future trends with these live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
RF Fundamentals Part 4: RF and Microwave Power Measurements Webcast 
Live broadcast April 18, 2017; 10am PT / 1pm ET

ウェブセミナ

 
Realizing Efficiency Gains in Baseband-to-RF Testing of Remote Radio Heads Webcast 
Original broadcast January 25, 2017

ウェブセミナ(録画)

 
Using a Multi-Touch UI to Streamline Signal Analyzer Measurements Webcast 
Original broadcast March 10, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
FieldFox Handheld Analyzers Education Series 
Series of live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
Phase Noise Measurement Methods and Techniques 
Original broadcast July 19, 2012

ウェブセミナ(録画)

 
Testing Voice Over LTE (VoLTE) on Your Device Webcast 
Original broadcast January 27, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
Developing Measurement and Analysis Systems Using MATLAB Webcast 
Original broadcast December 8, 2015

ウェブセミナ(録画)

 
Validating LTE-A UE’s: The Increasing Importance of Data Throughput Performance 
Original broadcast November 18, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Characterization and Test Challenges for MMPAs with ET & DPD Webcast 
Original broadcast October 30, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Primer: A Day in the Life of your Cell Phone 
Original broadcast July 24, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Techniques for Precise Interference Measurements in the Field 
Original broadcast September 26, 2012

ウェブセミナ(録画)

 
A Practical Approach to Verifying RFICs with Fast Mismatch Analysis 
Originally broadcast October 28, 2010

ウェブセミナ(録画)

 
Fixturing and Fixture Removal for Multiport Devices with Non-Standard RF Interfaces Webcast 
Original broadcast March 11, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Keysightの新しいEXMで、LTE-Aおよび802.11ac製造テストの問題を克服 
太平洋標準時間午前7時/東部標準時間午前10時/協定世界時午後2時または太平洋標準時間午前10時/東部標準時間午後1時/協定世界時午後5時

ウェブセミナ

 
Innovations in EDA: High Performance Digital Pre-Distortion (DPD) for Wideband Systems 
Original broadcast Sept 1, 2011

ウェブセミナ(録画)

 
Successful Modulation Analysis in 3 Steps Webcast 
Original broadcast January 22, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Multi-Signal, Multi-Format Analysis with the 89600 VSA 
Original broadcast Apr 25, 2012

ウェブセミナ(録画)

 
Signal Generator Fundamentals and New Applications Webcast 
Original broadcast January 30, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
Vector Modulation and Frequency Conversion Fundamentals Webcast 
Original broadcast July 18, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
Signal Analyzer Fundamentals and New Applications Webcast 
Original broadcast March 13, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
Overcome LTE-A UE Design Test Challenges with Keysight’s New UXM 
Original broadcast February 13, 2014

ウェブセミナ(録画)

 
Analyze Agile or Elusive Signals Using Real-time Measurement and Triggering Webcast 
Original broadcast April 24, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
Advanced Passive Intermodulation (PIM) Measurement System Webcast 
Original broadcast August 29, 2013

ウェブセミナ(録画)

 

1 2 次へ