您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技蜂巢式技術

是德科技是世界一流的量測大廠,提供全方位的設計、測試和管理解決方案,涵蓋最完整的蜂巢式技術測試範圍 — 從傳統的 1G 系統,到 HSPA 這類的 3G 系統,一直到 3GPP 長期演進技術 (LTE) 以及 1xEV-DO。是德產品可用於整體產品發展的各個階段,從先期設計與開發、到量產階段、一直到網路部署與服務保證。清楚洞察、信心滿滿。加速新世代無線網路技術的發展

 

#5G #LTE-Advanced(LTE-A)#長期演進技術(LTE)#Femtocell #波封信號追蹤功率放大器 #HSPA與HSPA+ #W-CDMA #TD-SCDMA測試 #GSM, GPRS, EGPRS及EDGE/Evo #1xEV-DO #cdma2000/CDMA #多標準無線(MSR)#GNSS/A-GNSS #TDMA
 

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1 / 1

排序:
Incremental Redundancy in EGPRS 
Incremental redundancy is implemented in EGPRS systems to achieve maximum efficiency in over-the-air interface... WirelessDesignMagazine.com article by Paul Mercy. Feb 2005. Acrobat PDF.

專文 2013-04-02