这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

蜂窝测试

是德科技公司是全球领先的测试与测量公司,可以提供全方位的设计、测试和管理解决方案。这些解决方案覆盖整个蜂窝技术领域――从传统1G系统到3G系统(例如HSPA),再到3GPP 长期演进技术(LTE)和1xEV-DO。是德的产品适用于从早期设计与开发、批量制造到网络部署和服务保障的全过程。推动蜂窝技术的创新与发展,是德为您披荆斩棘!

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-3 / 3

排序:
优酷上的 UXM 无线测试仪演示视频 
在优酷上观看 UXM 无线测试仪的视频

基本演示 2014-02-13

 
7.2 Mbps HSDPA/2 Mbps HSUPA IP data demonstration 

基本演示 2007-12-20

 
cdma2000 Testing and 8960 Series 10 Video 
Learn about the capability of cdma2000 wireless testing in the 8960 Series 10. 5min Windows Media video

基本演示 2004-10-07