検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 30

並べ替え
Keysight Technologies マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 
このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

アプリケーション・ノート 2015-12-24

Keysight Technologies ソリューション:LTE-Advanced製造テスト 
LTE-Advanced キャリア・アグレゲーションの製造テスト要件の理解

アプリケーション・ノート 2015-10-20

Testing Voice Over LTE (VoLTE) Phones - Application Note 
This application note explains a solution for testing voice over LTE (VoLTE) phones that is well-suited for LTE mobile phone developers, test engineers, and test lab personnel.

アプリケーション・ノート 2015-09-14

PDF PDF 4.46 MB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

アプリケーション・ノート 2015-05-15

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

アプリケーション・ノート 2015-03-30

Keysight Technologies 信頼できる測定の一貫性 
製品開発サイクルの始めから終わりまで、ベンチトップ型とモジュール型の測定器で実証済みの同じ測定ソフトウェアを使用できます。

アプリケーション・ノート 2014-12-09

Keysight Technologies 平均パワー/エンベロープ・トラッキング・デザインで使用できるソリューションと測定ツール 
本書では、Keysightのソリューションと手法の概要について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

Keysight Technologies SystemVueによるLTE-Advancedの信号生成と測定 
このアプリケーション・ノートでは、LTE-Advancedの主な手法と、Keysight SystemVue W1918 LTE-Advancedライブラリを使用して、ダウンリンク(DL)の直交周波数分割多元接続(OFDMA)信号源およびアップリンク(UL)のクラスタ型DFT拡散OFDM(DFT-SOFDM)信号源をMIMOを使用して作成し、閉ループ・スループットを測定する方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2014-10-16

Keysight Technologies LTEセルラ・ネットワークと3G cdma2000/1xEV-DOセルラ・ネットワーク間のハンドオーバのテスト 
Keysight Technologies LTEセルラ・ネットワークと3G cdma2000/1xEV-DOセルラ・ネットワーク間のハンドオーバのテスト

アプリケーション・ノート 2014-10-14

Keysight Technologies LTEの動作と測定におけるMIMO:LTEテストの概要 
MIMO(空間多重化とも呼ばれる)は、LTE で実装される何種類かのマルチ・アンテナ手法の1つです。このアプリケーション・ノートでは、主にMIMOの実装について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTEテストにおける MIMO性能とコンディション・ナンバー 
このアプリケーション・ノートでは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTEの空間多重化を用いて、MIMOの基本概念を説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTE規格に準拠したトランスミッタのACLR測定 

アプリケーション・ノート 2014-10-07

PXIeベクトル・シグナル・アナライザ/ベクトル信号発生器でパワーアンプ・テストのスループットが向上 
このアプリケーション・ノートでは、RFシグナル・アナライザとRF信号発生器を用いたパワーアンプやフロントエンド・モジュールのテスト・システムにおける主要な問題について説明しています。

アプリケーション・ノート 2013-10-31

Measuring the Burst Time-Gated Power Signal of Wireless Technologies Using Keysight Power Sensors 
Measuring pulse, burst, or modulated signals for wireless technologies such as TDMA, GSM, WLAN, WiMAX, and LTE is very important because it is part of functionality testing and power amplifier module verification during the manufacturing process.

アプリケーション・ノート 2013-07-08

EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

アプリケーション・ノート 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Interference Testing with Handheld Spectrum Analyzers - Application Note 
This application note describes the techniques and procedures for interference testing in a wireless environment using the Keysight family of N934xC/N9340B handheld spectrum analyzers.

アプリケーション・ノート 2011-10-11

PXT Wireless Communications Test Set (E6621A) - Application Note 
This application note provides you with the basic steps to making data throughput measurements with your E6621A PXT.

アプリケーション・ノート 2011-02-04

E-UTRA基地局の送信 オン/オフ電力測定 

アプリケーション・ノート 2010-07-28

Solutions for MIMO RF Test and Debug 
Ensuring Quick and Accurate Four-Channel, Phase-Coherent MIMO Measurements

アプリケーション・ノート 2010-07-14

PDF PDF 300 KB
複雑な多段構成回路の特性評価 Xパラメータを使用した非50 Ω測定の最適化 

アプリケーション・ノート 2010-06-23

Solutions for Testing LTE FDD and TDD Performance  
Ensuring Simpler, More Cost-Effective Conformance Testing of LTE Base Stations

アプリケーション・ノート 2010-05-17

LTEコンポーネントのスティミュラス-レスポンス・テスト 

アプリケーション・ノート 2010-05-17

Solutions for Memory Effects in Microwave Components 
This "Solutions for Memory Effects in Microwave Components" app note explains how to use X-Parameters to characterize and model long-term memory effects of wideband modulated signals.

アプリケーション・ノート 2010-05-13

Solutions for Characterizing High-Power Devices—Using X-parameters to Make Nonlinear Measurements of 
This “Solutions for…” app note discusses X-parameters used to properly characterize and understand the behavior of high power amplifiers, as engineers push them to their limit, into nonlinear operation.

アプリケーション・ノート 2010-03-04

1 2 次へ