検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1 / 1

並べ替え
How to Test a MIPI M-PHY High-speed Receiver - Challenges and Keysight Solutions - Application Note 
This application selectively describes critical parts of the MIPI M-Phy-specification and related receiver (RX) tests. It describes the main properties of the M-Phy interface.

アプリケーション・ノート 2013-08-06

PDF PDF 6.63 MB