Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste de TD-SCDMA

TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access) é um padrão 3G chinês que foi adotado pela ITU e pela 3GPP como um dos padrões 3G mundiais. É um padrão de duplexação por divisão de tempo (TDD). A capacidade de transmitir e receber na mesma frequência torna o TD-SCDMA ideal para aplicações com fluxo intenso de dados, como serviços de acesso à internet móvel e multimídia.

A Keysight esteve envolvida nos testes de TD-SCDMA em ambientes internos e externos na China, fornecendo produtos e soluções de teste de todas as áreas, desde o design de componentes e subsistemas até a produção de celulares, equipamentos para estações-base e instalação de redes. Mais conhecimento. Mais confiança. Acelere a próxima geração wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM 
    no image available

    E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM

    O EXM evolui conforme as exigências de sua produção e está em sincronia com os chipsets celulares e de WLAN atuais. Ele oferece a velocidade, a precisão e o n.º de portas que você precisa para crescer e otimizar a produção até sua capacidade total

  • no image available E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell 
    no image available

    E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell

    The E6650A EXF is dedicated to femtocell manufacturing and is validated with the latest cellular and WLAN chipsets. It also delivers the speed, performance and scalability you need to ramp up rapidly and lower your cost of test.

  • no image available V9079B V9079B Aplicativo de medição de TD-SCDMA/HSPA para EXM 
    no image available

    V9079B V9079B Aplicativo de medição de TD-SCDMA/HSPA para EXM

    Aplicativo de medição de TD-SCDMA/HSPA para EXM V9079B oferece análise de sinais TD-SCDMA e HSPA usados em dispostivos com vários formatos. Use com o conjunto de teste wireless EXM.

  • U9079A TD-SCDMA/HSPA measurement application for EXT U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT 
    U9079A TD-SCDMA/HSPA measurement application for EXT

    U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT

    The U9079A TD-SCDMA/HSPA measurement application for the EXT wireless communications test set

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A Sequence Studio for EXT 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A Sequence Studio for EXT

    The graphical Sequence Studio software dramatically simplifies test plan calibration, verification development, troubleshooting and reduces the need for test programming support.

  • E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application E1969A TD-SCDMA GSM Fast Switch Test Application 
    E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application

    E1969A TD-SCDMA GSM Fast Switch Test Application

    The E1969A test application provides base station emulation, RF parametric and functional tests in cellular and wireless device design and manufacturing for TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA.

  • N9079A TD-SCDMA ACP measurement image N9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application 
    N9079A TD-SCDMA ACP measurement image

    N9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application

    N9079A TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/8PSK measurement application provides 3GPP/CCSA standards-based transmitter testers with 1-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing of base station/user equipment.

  • W9079A TD-SCDMA ACP measurement image W9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for CXA 
    W9079A TD-SCDMA ACP measurement image

    W9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for CXA

    W9079A TD-SCDMA/HSDPA/HPUPA measurement application closely follows the 3GPP and CCSA standards providing 1-button RF conformance measurements for BTS and UE R&D through manufacturing.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B

    O EXT é um conjunto que integra um sequenciador de testes inovador, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização na produção de celulares e dispositivos wireless

  • no image available E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C 
    no image available

    E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C

    O EXT-C integra um adaptador multiportas, um sequenciador de testes, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização com alto rendimento na produção de dispositivos.

  • no image available E6618A Multiport Adapter for E6630A 
    no image available

    E6618A Multiport Adapter for E6630A

    The E6618A multiport adapter extends E6630A to up to sixteen fully calibrated RFIO interfaces and eight GNSS output ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • no image available Y9079B TD-SCDMA/HSPA Measurement and Waveform Application for EXM 
    no image available

    Y9079B TD-SCDMA/HSPA Measurement and Waveform Application for EXM

    Y9079B TD-SCDMA/HSPA measurement and waveform application provides analysis of TD-SCDMA and HSPA signals used in multi-format devices. Use with the EXM wireless test set.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.

  • no image available Software de Automação de Projeto Eletrônico 
    no image available

    Software de Automação de Projeto Eletrônico

    Visão geral: Software para simulação de automação de design eletrônico para aplicações em sistemas de alta frequência, modelagem e design de circuitos de RF.

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available PXI Signal Generator (Signal Sources) 
    no image available

    PXI Signal Generator (Signal Sources)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz 
    no image available

    Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.

  • no image available Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing