検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TD-SCDMA

TD-SCDMAは、中国が開発した3G規格で、国際標準の3G規格の1つとしてITUおよび3GPPによって承認されています。TD-SCDMAは、時分割デュプレックス(TDD)規格で、同一周波数で送受信するため、携帯インターネット・アクセスやマルチメディア・サービスなどのデータ量の多いアプリケーションに最適です。

Keysightは、中国のTD-SCDMAの屋内およびフィールドでの試験に携わってきました。コンポーネント/サブシステムのデザインから、ハンドセット/基地局の機器の製造、ネットワークの配備まであらゆる分野を対象にした製品およびテスト・ソリューションを提供しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

  • No image available E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

    E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに対応し、最新の携帯電話/無線LANチップセットと同期しています。また、立ち上げ時間の短縮、量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。

  • No image available E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット

    E6650A EXFはフェムトセル製造用で、最新の携帯電話/無線LANチップセットで検証されています。また、迅速な立ち上げとテスト・コストの削減が可能な、速度、性能、スケーラビリティを提供します。

  • No image available V9079B EXM用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション 
    No image available

    V9079B EXM用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

    V9079B TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーションは、マルチフォーマット機器に使用されているTD-SCDMAおよびHSPA信号を解析します。EXM無線テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • U9079A TD-SCDMA/HSPA measurement application for EXT U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT 
    U9079A TD-SCDMA/HSPA measurement application for EXT

    U9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application for EXT

    The U9079A TD-SCDMA/HSPA measurement application for the EXT wireless communications test set

  • E5061B E6617A EXT用マルチポート・アダプタ 
    E5061B

    E6617A EXT用マルチポート・アダプタ

    E6617Aマルチポート・アダプタによって、EXTのフル校正済みRFIOインタフェースを8個に、GPSポートを4個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です。

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT用Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT用Sequence Studio

    グラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発/トラブルシューティングを大幅に簡素化し、テスト・プログラミング・サポートの必要性を軽減できます。

  • E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション 
    E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application

    E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション

    E1969Aには2つのTD-SCDMAオプションがあります。

  • N9079A TD-SCDMA ACP measurement image N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション 
    N9079A TD-SCDMA ACP measurement image

    N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

    N9079A TD-SCDMA測定アプリケーションは、TD-SCDMA、TD-HSDPA、TD-HSUPA基地局およびモバイル・デバイス用のさまざまなワンボタン・トランスミッタ測定機能を提供します。

  • W9079A TD-SCDMA ACP measurement image W9079A CXA用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション 
    W9079A TD-SCDMA ACP measurement image

    W9079A CXA用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

    W9079A TD-SCDMA/HSDPA/HPUPA測定アプリケーションは、3GPPおよびCCSA規格に正確に準拠しており、BTSおよびUEの研究開発から製造まで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT無線通信テスト・セット 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT無線通信テスト・セット

    EXTは、革新的なテスト・シーケンサ、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器、マルチポートRFハードウェアを1つのボックスに統合した、携帯電話/無線機器製造でのnon-signaling test用のワンボックス・テスト・セットです。

  • No image available E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット 
    No image available

    E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット

    EXT-Cは、マルチポートアダプター、テストシーケンサー、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器を1台に統合した革新的なワンボックス・テスト・セットで、携帯電話デバイス製造において、コストパフォーマンスが高く、高スループットのノンシグナリング試験を実現します。

  • No image available E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ 
    No image available

    E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ

    E6618Aマルチポート・アダプタによって、E6630Aのフル校正済みRFIOインタフェースを16個に、GNSS出力ポートを8個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です

  • No image available Y9079B EXM用のTD-SCDMA/HSPA測定および波形アプリケーション 
    No image available

    Y9079B EXM用のTD-SCDMA/HSPA測定および波形アプリケーション

    Y9079B TD-SCDMA/HSPA測定および波形アプリケーションを使用すれば、マルチフォーマット機器に使用されるTD-SCDMAおよびHSPA信号の解析と無制限の波形再生が行なえます。EXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • No image available EDAソフトウェア 
    No image available

    EDAソフトウェア

    高周波システム/モデリング/RF回路設計アプリケーション用のエレクトロニック・デザイン・オートメーション・シミュレーション・ソフトウェア。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。

  • No image available PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz 
    No image available

    PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz

    PNA-Lは、汎用ネットワーク・アナライザです。PNAは、パッシブ・デバイスとアクティブ・デバイスのテストに最適な最高性能のネットワーク・アナライザです。PNA-Xは、単体でリニア・デバイスとノンリニア・デバイスを評価できるKeysightで最も高度で柔軟性の高いネットワーク・アナライザです。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。