検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Long Term Evolution:LTEテスト

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightのLTEデザイン/テスト製品のラインナップ - 詳細な解析、高い信頼性

 

Keysightの製品を使用すれば、LTEデザインの「より詳細な解析」が可能です。Keysightは、デザインの不確かさの低減、高性能LTE製品の開発の高速化/簡素化、原因究明の迅速化を実現します。業界初のLTE-Advanced用テスト・ソリューションもご用意しました

LTE テクノロジーの詳細:LTEテクノロジーの概要

LTEに関するアプリケーション・ノート、CD、その他のリソースをご希望の場合:詳細

LTEの開発ステージに適合する製品をお探しの場合は、以下のリンクを参照してください。

YouTubeビデオを見る 

1-5 / 5

並べ替え
YouTube video: LTE 5MHz Downlink signal demonstrated on a Keysight VSA 89600 
View an LTE downlink signal then watch it being demodulated and decoded for further analysis. (YouTube video, 5 min)

デモ 2010-09-24

 
YouTube Video: LTE Master and System Information Block Recovery 
This is a demonstration of how the master information block and system information blocks can be recovered from the LTE downlink signal using the Keysight 89600 VSA signal analysis software.(YouTube video, 5:53min)

デモ 2010-09-24

 
LTE eNB Closed-loop Conformance Testing 
This is a demonstration of how the Keysight N5106A PXB baseband generator and channel emulator, N7624B Signal Studio for LTE software, and N5182A MXG signal generator are configured for eNB closed-loop conformance test. (8.27min)

デモ 2010-09-24

 
YouTube Video: LTE eNB Closed-loop Conformance Testing  
This is a demonstration of how the Keysight N5106A PXB baseband generator and channel emulator, N7624B Signal Studio for LTE software, and N5182A MXG signal generator are configured for eNB closed-loop conformance test. (Youtube video, 8.27min)

デモ 2010-03-04

 
89600 オプションBHD 3GPP LTE変調解析 

デモ 2008-03-10