이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

LTE 테스트

3GPP LTE 설계 자동화, 신호 생성 및 신호 분석 도구를 업계 최초로 제공하기 위해 키사이트는 최근 프로토콜 테스트 및 네트워크 신호 처리 분석 솔루션을 추가했습니다. 따라서 LTE 칩셋, 모듈 및 시스템으로 작업하는 설계 엔지니어는 초기 프로토타입 LTE 송신기 및 수신기 설계를 설계, 문제 해결 및 평가할 수 있습니다. 3GPP 위원회 활동에 적극적으로 참여고 있는 만큼 키사이트 솔루션은 최신 표준을 기반으로 하고 있어 프로젝트 기한을 만족시킬 수 있는 광범위한 도구를 제공합니다. 여러분이 LTE 기술을 발전시키는 과정에서 키사이트는 분명한 길을 열어줄 것입니다.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-2 / 2

정렬방식:
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Solution Brochure 
This brochure describes the hardware, software and services components of the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution

브로셔 2016-08-01

PDF PDF 3.70 MB
M9381A PXIe Vector Signal Generator - Product Fact Sheet 
The M9381A PXIe vector signal generator is a compact modular solution that provides frequency coverage from 1 MHz to 3.0 GHz or 6.0 GHz. The M9381A accelerates test throughput with the industry's fastest frequency and amplitude switching speed.

브로셔 2015-02-17

PDF PDF 647 KB