Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste de HSPA e HSPA+

High Speed Packet Access (HSPA) é um dos principais protocolos para comunicação avançada de dados wireless, que são essenciais para manter serviços móveis de banda larga com um fluxo contínuo, especialmente após a expansão súbita do mercado de smartphones e tablets. O HSPA evoluiu para Evolved High Speed Packet Access (HSPA+), uma maneira muito mais econômica de oferecer serviços móveis melhores e aumentar a capacidade de comunicação sem fio com melhorias feitas em redes UMTS e 3GPP LTE já existentes.
Com esses avanços, o design e desenvolvimento de equipamentos para usuários e estações-base requerem tecnologias wireless mais complexas, como modulações de maior ordem, até 64QAM para downlink e 16QAM para uplink, portadoras agregadas e antenas MIMO.
A Keysight oferece um portfólio completo, rápido, preciso, flexível e com ótimo custo-benefício para design e teste de HSPA e HSPA+. Conte com as soluções da Keysight para ajudá-lo a colocar seu produto no mercado e proteger seus investimentos. Para operadores de redes, a Keysight fornece os recursos necessários para oferecer um serviço de qualidade consistente para qualquer usuário, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais conhecimento. Mais confiança. Acelere a próxima geração wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

1-25 de 43

Sort:
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

Brochura 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
Correlating Microwave Measurements between Handheld and Benchtop Analyzers - Application Note 
This application note discusses the powerful capabilities of modern-day handheld analyzers and includes measurement comparisons between FieldFox handheld analyzers and several benchtop instruments.

Nota de aplicação 2015-08-27

E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Materiais promocionais 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

Nota de aplicação 2015-05-22

Techniques for Precise Power Measurements in the Field - Application Note 
This application note will discuss techniques for measuring average and peak power and the associated equipment options available for field testing.

Nota de aplicação 2015-05-22

Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

Nota de aplicação 2015-05-15

E6640A EXM Wireless Test Set - Configuration Guide  
This configuration guide explains how to order or upgrade the E6640A EXM wireless test set, enabling you to scale the test solution to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Guia de configuração 2015-04-17

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

Nota de aplicação 2015-03-30

N9073A and W9073A W-CDMA/HSPA+ X-Series Measurement Application - Technical Overview 
An overview of the W-CDMA/HSPA+ (N/W9073A) X-Series measurement applications.

Visão Técnica 2015-03-18

E6703J W-CDMA/HSPA Lab Application - Technical Overview 
This technical overview provides the technical specifications and highlights the key capabilities of the E6703J W-CDMA/HSPA lab application.

Visão Técnica 2014-12-17

8960 Wireless Communications Test Set HSPA Applications - Application Note 
key features for HSPA applications for the 8960 wireless communications test set. Specifically for the E6703F W-CDMA lab application and E1963A mobile test application.

Brochura 2014-10-29

PDF PDF 383 KB
Solutions and Measurement Tools for Use in Average Power and Envelope Tracking Design - Application  
This app note provides an outline of the techniques involved and the solutions Agilent provides for RF, baseband and system developers.

Nota de aplicação 2014-08-02

E1963A W-CDMA Mobile Test Application - Technical Overview 
This technical overview provides key capabilities and specifications for the E1963A W-CDMA mobile test application.

Visão Técnica 2014-05-19

Accelerate PXI VSA Measurements with X-Series Measurement Applications for Modular Instrument 
This brochure describes the modular X-Series measurement applications which increase the efficiency and capability of the PXI VSA for specific communications standards

Brochura 2014-03-06

PDF PDF 1.31 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

Materiais para imprensa 2014-02-13

 
PSA Spectrum Analyzer W-CDMA and HSDPA/HSUPA Measurement Personality - Technical Overview 
This overview for the W-CDMA and HSDPA measurement personalities, a suite of standards-based measurements with digital modulation analysis for the PSA spectrum analyzers and the E4406A vector signal analyzer, includes measurement details, demonstrations, and key specifications.

Visão Técnica 2013-11-25

Testando interferências com analisadores de espectros de mão - Nota de aplicação 
Esta nota de aplicação descreve as técnicas e os procedimentos de teste de interferência em um ambiente Wireless utilizando o analisador de espectro de mão da família N934xC/N9340B.

Nota de aplicação 2012-10-11

Agilent Technologies Announces Wireless Communications Test Set with Innovative Multiport Adapter 
Agilent Technologies introduced the E6607B EXT wireless communications test set and companion E6617A multiport adapter. Optimized for non-signaling testing, the EXT/MPA combination increases test throughput and reduces the cost of test in the manufacturing of current- and next-generation smartphones and tablets that contain multiformat and multiband technologies.

Materiais para imprensa 2012-08-01

 
EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

Nota de aplicação 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Agilent Technologies Accelerates Early Wireless Design Verification with New Release of SystemVue 
Agilent will demonstrate SystemVue 2012.06 along with a range of solutions for everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at DAC2012 (Booth 313), June 3-7, in San Francisco. SystemVue 2012.06 will also be demonstrated at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr al, Canada. A range of premier partner solutions will be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

Materiais para imprensa 2012-06-05

 
Agilent Technologies Enhances FieldFox RF Analyzers with Options for Measuring Time Domains and Chan 
Agilent will demonstrate its new FieldFox options, along with solutions that cover everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr�al, Canada. A range of premier partner solutions will also be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

Materiais para imprensa 2012-05-01

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

Materiais para imprensa 2012-05-01

 
High-Speed Data Throughput Test 
Ensure a quality user experience by fully testing the packet data performance of your wireless device early in the design cycle. The 8960 offers the highest 2G/3G/3.5G data rates and real-world testing to find issues sooner and resolve them faster!

Feature Story 2011-11-29

 
89601B/BN-B7U W-CDMA and HSPA+, 89600 VSA Software - Demo Guide 
This demonstration guide provides step by step instructions for evaluating and troubleshooting W-CDMA and HSPA+ signals using the 89600 VSA software.

Demonstração 2011-03-30

PDF PDF 1.83 MB
Most Complete Test Functionality for HSDPA Wireless Devices - Brochure 
This brochure highlights Keysight’s affordable, integrated solution for performing fast UE connectivity measurements of W-CDMA, UMTS, and HSDPA devices.

Brochura 2011-01-20

PDF PDF 957 KB

1 2 Avançar