検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

HSPAおよびHSPA+

 

高速パケット・アクセス(HSPA)は、無線データ通信の大幅な向上を実現するための大きな動きの1つです。無線データ通信では、スマートフォン市場やタブレット市場の空前のブームに対応するためには、シームレスなモバイル・ブロードバンド・サービスのサポートが不可欠です。HSPAの機能をさらに拡張したHSPA+(Evolved High Speed Packet Access)は、無線全体のユーザ体感を高めるためのよりコスト・パフォーマンスの高い方法で、3GPP Long Term Evolution(LTE)による既存のUMTSネットワークからのアップグレードにより、無線通信容量を増大させます。
これらの拡張機能をすべて備えたHSPA/HSPA+ユーザ機器(UE)/基地局をデザインおよび開発するには、高次変調(ダウンリンクで64QAM、アップリンクで16QAM)、結合搬送波、MIMOアンテナなどのより複雑な無線テクノロジーが必要です。
 

Keysightでは、高速で正確で柔軟でコスト・パフォーマンスの高いHSPA/HSPA+デザイン/テスト製品を豊富にラインナップしています。Keysightのソリューションで、迅速な市場投入を実現し、収益を確保してください。Keysightは、ネットワーク・プロバイダ向けに、高度なサービス品質をすべての顧客が常に利用できるようにするために必要な機能を提供しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 43

並べ替え
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

ブローシャ 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
Keysight Technologies E6703J W-CDMA/HSPA ラボアプリケーション E5515C/E 無線通信テストセット用 

技術概要 2016-03-03

Keysight Technologies マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 
このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

アプリケーション・ノート 2015-12-24

Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2015-12-21

E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Techniques for Precise Power Measurements in the Field - Application Note 
This application note will discuss techniques for measuring average and peak power and the associated equipment options available for field testing.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

アプリケーション・ノート 2015-05-15

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

アプリケーション・ノート 2015-03-30

Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
Keysight Technologies 平均パワー/エンベロープ・トラッキング・デザインで使用できるソリューションと測定ツール 
本書では、Keysightのソリューションと手法の概要について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

プレス資料 2014-02-13

 
Agilent Technologies Announces Wireless Communications Test Set with Innovative Multiport Adapter 
Agilent Technologies introduced the E6607B EXT wireless communications test set and companion E6617A multiport adapter. Optimized for non-signaling testing, the EXT/MPA combination increases test throughput and reduces the cost of test in the manufacturing of current- and next-generation smartphones and tablets that contain multiformat and multiband technologies.

プレス資料 2012-08-01

 
EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

アプリケーション・ノート 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Agilent Technologies Accelerates Early Wireless Design Verification with New Release of SystemVue 
Agilent will demonstrate SystemVue 2012.06 along with a range of solutions for everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at DAC2012 (Booth 313), June 3-7, in San Francisco. SystemVue 2012.06 will also be demonstrated at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr al, Canada. A range of premier partner solutions will be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

プレス資料 2012-06-05

 
E1963A W-CDMA移動機テスト・アプリケーション E5515C/E(8960)無線通信テスト・セット用 

技術概要 2012-05-10

Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

プレス資料 2012-05-01

 
Agilent Technologies Enhances FieldFox RF Analyzers with Options for Measuring Time Domains and Chan 
Agilent will demonstrate its new FieldFox options, along with solutions that cover everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr�al, Canada. A range of premier partner solutions will also be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

プレス資料 2012-05-01

 
High-Speed Data Throughput Test 
Ensure a quality user experience by fully testing the packet data performance of your wireless device early in the design cycle. The 8960 offers the highest 2G/3G/3.5G data rates and real-world testing to find issues sooner and resolve them faster!

特集記事 2011-11-29

 
Interference Testing with Handheld Spectrum Analyzers - Application Note 
This application note describes the techniques and procedures for interference testing in a wireless environment using the Keysight family of N934xC/N9340B handheld spectrum analyzers.

アプリケーション・ノート 2011-10-11

89601B/BN-B7U W-CDMA and HSPA+, 89600 VSA Software - Demo Guide 
This demonstration guide provides step by step instructions for evaluating and troubleshooting W-CDMA and HSPA+ signals using the 89600 VSA software.

デモ 2011-03-30

PDF PDF 1.83 MB
8960 無線通信テスト・セット 

ブローシャ 2011-02-08

PDF PDF 837 KB
HSPA/W-CDMA 無線デバイス用テスト機能 
Keysightでは、E5515Cを核として携帯電話の主要な標準規格をサポートしたマルチフォーマット対応のGS-8800シリーズ無線性能試験システムをご提供しています。E1963A-403を使用することで、HSDPAの測定にも対応可能です。

ブローシャ 2011-02-08

PDF PDF 940 KB
Agilent Extends PXA with Embedded LTE and HSPA+ Measurement Applications 

プレス資料 2010-02-15

 
89600 VSA Software W-CDMA / HSPA Modulation Analysis Brochure 
Accelerate your HSPA development with downlink 64QAM HS-PDSCH and uplink 4PAM signal analysis by updated W-CDMA/HSPA. (Option B7U)

ブローシャ 2009-07-30

PDF PDF 282 KB

1 2 次へ