이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

HSPA 테스트 & HSPA+ 테스트

HSPA(High Speed Packet Access)는 사상 최고의 호황을 누리고 있는 스마트폰과 태블릿 업계에서 원활한 모바일 광대역 서비스를 지원하는 데 필수적인 무선 데이터 통신의 성능 개선 목표를 달성하려는 대대적인 움직임 중 하나입니다. 현재 HSPA는 HSPA+(Evolved High Speed Packet Access)로 진일보하여 훨씬 경제적인 방식으로 더 나은 무선 사용 경험을 제공하는 한편, 3GPP LTE(Long Term Evolution)를 통한 기존의 UMTS 네트워크를 업그레이드함으로써 무선 통신 용량을 개선하고 있습니다.

이처럼 향상된 모든 기능으로 인해 HSPA 및 HSPA+ 사용자 장비(UE), 기지국 설계와 개발에는 고차 변조를 비롯해 더욱 복잡한 무선 기술이 필요하게 되었습니다. 가령, 다운링크용 64QAM, 업링크용 16QAM, 반송파 집적, MIMO 안테나 등이 이러한 기술에 속합니다.

키사이트는 신속성, 정확성, 유연성, 경제성이 뛰어난 광범위한 HSPA / HSPA+ 설계 및 테스트 수명주기 포트폴리오를 제공합니다. 키사이트 솔루션을 구입하시면 제품 출시 시기를 앞당기고 수익을 개선할 수 있습니다. 키사이트는 네트워크 운영자가 언제 어디서나 모든 고객에게 고품질 서비스를 제공하는 데 필요한 기능을 지원합니다. 통찰력 강화, 신뢰할 수 있는 측정 결과, 차세대 무선 장치 개발 촉진.

유튜브 동영상 보기 

1-4 / 4

정렬방식:
N9073A and W9073A W-CDMA/HSPA+ X-Series Measurement Application - Technical Overview 
An overview of the W-CDMA/HSPA+ (N/W9073A) X-Series measurement applications.

기술 개요 2015-03-18

E6703J W-CDMA/HSPA Lab Application - Technical Overview 
This technical overview provides the technical specifications and highlights the key capabilities of the E6703J W-CDMA/HSPA lab application.

기술 개요 2014-12-17

E1963A W-CDMA Mobile Test Application - Technical Overview 
This technical overview provides key capabilities and specifications for the E1963A W-CDMA mobile test application.

기술 개요 2014-05-19

PSA Spectrum Analyzer W-CDMA and HSDPA/HSUPA Measurement Personality - Technical Overview 
This overview for the W-CDMA and HSDPA measurement personalities, a suite of standards-based measurements with digital modulation analysis for the PSA spectrum analyzers and the E4406A vector signal analyzer, includes measurement details, demonstrations, and key specifications.

기술 개요 2013-11-25