이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

HSPA 테스트 & HSPA+ 테스트

HSPA(High Speed Packet Access)는 사상 최고의 호황을 누리고 있는 스마트폰과 태블릿 업계에서 원활한 모바일 광대역 서비스를 지원하는 데 필수적인 무선 데이터 통신의 성능 개선 목표를 달성하려는 대대적인 움직임 중 하나입니다. 현재 HSPA는 HSPA+(Evolved High Speed Packet Access)로 진일보하여 훨씬 경제적인 방식으로 더 나은 무선 사용 경험을 제공하는 한편, 3GPP LTE(Long Term Evolution)를 통한 기존의 UMTS 네트워크를 업그레이드함으로써 무선 통신 용량을 개선하고 있습니다.

이처럼 향상된 모든 기능으로 인해 HSPA 및 HSPA+ 사용자 장비(UE), 기지국 설계와 개발에는 고차 변조를 비롯해 더욱 복잡한 무선 기술이 필요하게 되었습니다. 가령, 다운링크용 64QAM, 업링크용 16QAM, 반송파 집적, MIMO 안테나 등이 이러한 기술에 속합니다.

키사이트는 신속성, 정확성, 유연성, 경제성이 뛰어난 광범위한 HSPA / HSPA+ 설계 및 테스트 수명주기 포트폴리오를 제공합니다. 키사이트 솔루션을 구입하시면 제품 출시 시기를 앞당기고 수익을 개선할 수 있습니다. 키사이트는 네트워크 운영자가 언제 어디서나 모든 고객에게 고품질 서비스를 제공하는 데 필요한 기능을 지원합니다. 통찰력 강화, 신뢰할 수 있는 측정 결과, 차세대 무선 장치 개발 촉진.

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 46

정렬방식:
Anite Development Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Development Toolset

브로셔 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Anite SAS Interoperability Test Solution - Brochure 
Product brochure for Anite SAS Interoperability Test Solution

브로셔 2016-07-20

PDF PDF 1.29 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Conformance Toolset

브로셔 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB
Anite Virtual Drive Testing Toolset - Brochure 
Product brochure for Anite Virtual Drive Testing Toolset

브로셔 2016-07-14

PDF PDF 2.68 MB
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

브로셔 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
Correlating Microwave Measurements between Handheld and Benchtop Analyzers - Application Note 
This application note discusses the powerful capabilities of modern-day handheld analyzers and includes measurement comparisons between FieldFox handheld analyzers and several benchtop instruments.

어플리케이션 노트 2015-08-27

Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

어플리케이션 노트 2015-05-22

Techniques for Precise Power Measurements in the Field - Application Note 
This application note will discuss techniques for measuring average and peak power and the associated equipment options available for field testing.

어플리케이션 노트 2015-05-22

현장의 정밀 케이블 및 안테나 측정을 위한 기법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 FieldFox 핸드형 분석기를 사용한 케이블 및 안테나 테스트를 위한 측정 및 교정 기법을 소개합니다.

어플리케이션 노트 2015-05-15

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

어플리케이션 노트 2015-03-30

N9073A and W9073A W-CDMA/HSPA+ X-Series Measurement Application - Technical Overview 
An overview of the W-CDMA/HSPA+ (N/W9073A) X-Series measurement applications.

기술 개요 2015-03-18

E6703J W-CDMA/HSPA Lab Application - Technical Overview 
This technical overview provides the technical specifications and highlights the key capabilities of the E6703J W-CDMA/HSPA lab application.

기술 개요 2014-12-17

8960 Wireless Communications Test Set HSPA Applications - Application Note 
key features for HSPA applications for the 8960 wireless communications test set. Specifically for the E6703F W-CDMA lab application and E1963A mobile test application.

브로셔 2014-10-29

PDF PDF 383 KB
Solutions and Measurement Tools for Use in Average Power and Envelope Tracking Design - Application  
This app note provides an outline of the techniques involved and the solutions Agilent provides for RF, baseband and system developers.

어플리케이션 노트 2014-08-02

E1963A W-CDMA Mobile Test Application - Technical Overview 
This technical overview provides key capabilities and specifications for the E1963A W-CDMA mobile test application.

기술 개요 2014-05-19

모듈형 계측기용 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 PXI VSA의 측정 속도 향상 
X-시리즈 분석기에 사용되는 제품과 동일한 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 PXI VSA 제조 테스트 속도를 높이고 설계에서부터 제조에 이르기까지 측정 일관성을 확보하십시오.

브로셔 2014-03-06

PDF PDF 6.49 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices 
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

보도자료 2014-02-13

 
PSA Spectrum Analyzer W-CDMA and HSDPA/HSUPA Measurement Personality - Technical Overview 
This overview for the W-CDMA and HSDPA measurement personalities, a suite of standards-based measurements with digital modulation analysis for the PSA spectrum analyzers and the E4406A vector signal analyzer, includes measurement details, demonstrations, and key specifications.

기술 개요 2013-11-25

E6640A EXM 무선 테스트 세트 – 구성 가이드 (영문) 

구성 가이드 2013-11-14

EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

어플리케이션 노트 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Agilent Technologies Announces Wireless Communications Test Set with Innovative Multiport Adapter 
Agilent Technologies introduced the E6607B EXT wireless communications test set and companion E6617A multiport adapter. Optimized for non-signaling testing, the EXT/MPA combination increases test throughput and reduces the cost of test in the manufacturing of current- and next-generation smartphones and tablets that contain multiformat and multiband technologies.

보도자료 2012-08-01

 
Agilent Technologies Accelerates Early Wireless Design Verification with New Release of SystemVue 
Agilent will demonstrate SystemVue 2012.06 along with a range of solutions for everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at DAC2012 (Booth 313), June 3-7, in San Francisco. SystemVue 2012.06 will also be demonstrated at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr al, Canada. A range of premier partner solutions will be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

보도자료 2012-06-05

 
Agilent Technologies Enhances FieldFox RF Analyzers with Options for Measuring Time Domains and Chan 
Agilent will demonstrate its new FieldFox options, along with solutions that cover everything from circuit-level modeling through system verification for general RF, microwave, 4G communications, and aerospace/defense applications at IMS 2012/IEEE MTT-S (Booth 1015), June 19-21, in Montr�al, Canada. A range of premier partner solutions will also be available on Agilent Avenue and throughout the event area.

보도자료 2012-05-01

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

보도자료 2012-05-01

 
High-Speed Data Throughput Test 
Ensure a quality user experience by fully testing the packet data performance of your wireless device early in the design cycle. The 8960 offers the highest 2G/3G/3.5G data rates and real-world testing to find issues sooner and resolve them faster!

특집 기사 2011-11-29

 

1 2 다음