이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W-CDMA 테스트

전세계적으로 HSDPA 및 HSUPA(합쳐서 HSPA라고 함)를 지원하기 위해 W-CDMA 네트워크를 확장하고 업그레이드하기 위한 투자가 네트워크 운영자를 중심으로 활발히 이루어지고 있습니다. 최종 사용자 고객이 휴대전화를 업그레이드하고 이 휴대전화가 지원하는 새로운 네트워크 서비스를 구입하여 사용하기 위해서는 핸드셋의 설계와 개발이 동시에 이루어져야 합니다.

부품 및 하위 시스템을 설계하거나, 핸드셋 또는 기지국 장비를 제조하거나, 전체 네트워크의 확장 또는 업그레이드를 관리하는 모든 경우에 키사이트 제품을 이용하면 제품을 보다 신속하게 시장에 출시하고 제품 개발에 대한 투자를 빠르게 회수할 수 있습니다. 여러분이 W-CDMA 기술을 발전시키는 과정에서 키사이트는 분명한 길을 열어줄 것입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-7 / 7

정렬방식:
N9073A and W9073A W-CDMA/HSPA+ X-Series Measurement Application - Technical Overview 
An overview of the W-CDMA/HSPA+ (N/W9073A) X-Series measurement applications.

기술 개요 2015-03-18

E6703J W-CDMA/HSPA Lab Application - Technical Overview 
This technical overview provides the technical specifications and highlights the key capabilities of the E6703J W-CDMA/HSPA lab application.

기술 개요 2014-12-17

E6568F UMTS/LTE/LTE-A Wireless Test Manager - Technical Overview 
This technical overview lists the test supported by the E6567F wireless test manager including transmitter and receiver tests for LTE-A, LTE, W-CDMA, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, GSM, GPRS and EGPRS.

기술 개요 2014-09-24

E1963A W-CDMA Mobile Test Application - Technical Overview 
This technical overview provides key capabilities and specifications for the E1963A W-CDMA mobile test application.

기술 개요 2014-05-19

Designing W-CDMA/3GPP Communication Systems Using ADS Datasheet 
A 2-page, B & W, course overview for Designing W-CDMA/3GPP Communication Systems Using ADS. Contains specifications of the course including length, format, delivery, prerequisites, and agenda.

데이터시트 2009-02-16

PDF PDF 61 KB
Signal Studio for W-CDMA FDD Personality E4438C-400 Technical Overview 
A 28-page overview of the E4438C-400 3GPP W-CDMA personality covering the main features, technical specifications, and ordering information.

기술 개요 2007-09-25

3GPP FDD W-CDMA Design Library 
This Paper presents the 3GPP W-CDMA Design Library suited for rapid, parallel design cycles that require baseband functionality to start RF, system, and circuit designs before the DSP designs are completed.

기술 개요 2001-03-01

PDF PDF 415 KB