这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

研发 W-CDMA 测试设备

观看 YouTube 视频 

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 
    W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W2363 W2363EP 成熟的无线程序库元件 
    W2363

    W2363EP 成熟的无线程序库元件

    提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型,以便在设计阶段早期对算法和系统性能进行仿真和验证。

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件 
    N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件可对 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 基站和移动设备执行各种一键式发射机测量。

  • W2363 W2363ET Mature Wireless Libraries Element 
    W2363

    W2363ET Mature Wireless Libraries Element

    Provides PHY level systems/models that conform to Wireless Connectivity Standards providing “Golden Reference” models to simulate and verify algorithm and system performance early in the design phase.

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 
    no image available

    E7515A UXM 无线测试仪

    E7515A UXM 是一款高度综合的信令测试仪,专门用于满足 4.5G 时代及未来的功能和射频设计验证需求,具有测试最新设计的能力。UXM 现在支持高达 1 Gbps 的 LTE-Advanced 数据速率。

  • no image available 网络分析仪 
    no image available

    网络分析仪

    全球专业的测量仪器公司,是德提供多种型号适合您的网络分析仪。介绍了是德网络分析仪的工作原理,应用,使用方法及不同规格分析仪的价格,操作及其注意事项。

  • no image available PXI 信号发生器(信号源) 
    no image available

    PXI 信号发生器(信号源)

    PXI 信号发生器(信号源)在 PXI 机箱中融入了是德科技出色的品质和性能,可帮助您应对设计、DVT 和生产制造中的射频设计与测试挑战。

  • no image available 阻抗分析仪 
    no image available

    阻抗分析仪

    是德官网为您提供各种阻抗分析仪,精密阻抗分析仪的相关内容,包括阻抗分析仪的分类,使用方法,工作原理,价格及注意事项。

  • no image available 射频和微波测试附件 
    no image available

    射频和微波测试附件

    开关,放大器,衰减器,波导附件,探头,混频器,滤波器,连接器...

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    89600 VSA 软件可以测量数字调制信号的射频和调制质量。

  • no image available PXI 信号发生器(信号源) 
    no image available

    PXI 信号发生器(信号源)

    PXI 信号发生器(信号源)将是德卓越的品质和性能标准引入 PXI 领域,可以解决设计、DVT 和制造过程中的射频设计和测试挑战。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 
    Standard Design Verification and Conformance System

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。

  • 用于3GPP W-CDMA HSPA 的Signal Studio E4438C-419 用于3GPP W-CDMA HSPA 的Signal Studio 
    用于3GPP W-CDMA HSPA 的Signal Studio

    E4438C-419 用于3GPP W-CDMA HSPA 的Signal Studio

    使用 Signal Studio for 3GPP W-CDMA HSPA 软件创建符合标准的波形,以便与 E4438C ESG 矢量信号发生器仪一起使用。