이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Manufacturing W-CDMA Test Equipment

In the manufacturing environment you feel intense time-to-market pressures, especially for new technologies where being first is key. From base station equipment, where being first gets the contracts, to end-user equipment with a lifetime of only a few months to make a return on investment, you need to get your product to market fast, while protecting your bottom line.

유튜브 동영상 보기 

  • No image available E6640A EXM 무선 테스트 세트 
    No image available

    E6640A EXM 무선 테스트 세트

    E6640A EXM 무선 테스트 세트는 생산 과정의 필요에 따라 확장 가능하며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 완벽하게 호환됩니다. 제조 용량을 빠르게 늘리고 최고 용량의 제조를 최적화하는 데 필요한 속도, 정확성, 포트 밀도를 제공합니다.

  • No image available E6650A EXF 펨토셀용 EXF 무선 테스트 세트 
    No image available

    E6650A EXF 펨토셀용 EXF 무선 테스트 세트

    E6650A EXF는 펨토셀 제조 전용이며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋으로 검증되었습니다. 신속한 확장과 테스트 비용 절감에 필요한 속도, 성능, 확장성을 보장합니다.

  • No image available V9073B EXM 및 EXF용 W-CDMA/HSPA+ 측정 어플리케이션 
    No image available

    V9073B EXM 및 EXF용 W-CDMA/HSPA+ 측정 어플리케이션

    V9073B W-CDMA/HSPA+ 측정 어플리케이션은 다중 형식 디바이스와 펨토셀에 사용된 W-CDMA, HSPA, HSPA+ 신호를 분석합니다. EXM 무선 테스트 세트 또는 펨토셀용 EXF 무선 테스트 세트와 함께 사용하십시오.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트

    EXT는 혁신적인 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기, 벡터 신호 발생기 및 멀티포트 RF 하드웨어를 단일 박스에 통합한 원버튼 테스트 세트로서, 셀룰라 및 무선 디바이스 제조 과정의 비시그널링 테스트에 사용됩니다.

  • U9073A HSPA+ Downlink Code Domain U9073A EXT용 W-CDMA 측정 어플리케이션 
    U9073A HSPA+ Downlink Code Domain

    U9073A EXT용 W-CDMA 측정 어플리케이션

    U9073A W-CDMA 측정 어플리케이션은 셀룰라 및 무선 디바이스 제조 과정의 비시그널링 테스트를 위해 테스트 개발 및 대량 생산을 지원하는 세계 수준의 테스트 속도로 W-CDMA, HSPA 및 HSPA+ 신호 분석을 제공합니다.

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT용 Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT용 Sequence Studio

    그래픽 Sequence Studio 소프트웨어는 테스트 계획 교정, 검증 개발, 문제 해결을 대폭 단순화하며 테스트 프로그램 지원 필요성을 크게 해소해줍니다.

  • E1963A W-CDMA E1963A W-CDMA/HSPA 모바일 테스트 어플리케이션 
    E1963A W-CDMA

    E1963A W-CDMA/HSPA 모바일 테스트 어플리케이션

    8960 시리즈 10 테스트 세트용 E1963A W-CDMA/HS PA 모바일 테스트 어플리케이션은 제3세대 디지털 디바이스 성능을 검증하는 데 중요한 기능을 제공합니다.

  • No image available E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트 
    No image available

    E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트

    EXT-C는 멀티포트 어댑터, 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기, 벡터 신호 발생기를 한 대의 시스템에 통합하여 셀룰라 디바이스 제조 시 비용 효율적이면서도 높은 처리율로 비신호 테스트를 수행하도록 지원하는 혁신적인 원박스 테스트 세트입니다.

  • No image available Y9073B CXA용 W-CDMA/HSPA+ 측정 및 파형 어플리케이션 
    No image available

    Y9073B CXA용 W-CDMA/HSPA+ 측정 및 파형 어플리케이션

    Y9073B W-CDMA/HSPA+ 측정 및 파형 어플리케이션은 다중 포맷 디바이스에서 사용되는 W-CDMA, HSPA 및 HSPA+ 신호의 분석 및 무제한 파형을 제공합니다. EXM 무선 테스트 세트와 함께 사용하십시오.

  • E1991B E1991B 테스트 어플리케이션 패키지 
    E1991B

    E1991B 테스트 어플리케이션 패키지

    E1991B는 주문이 쉬운 하나의 모델 번호로 가장 인기 있는 무선 형식을 제공하는 강력한 8960 테스트 어플리케이션 패키지로서, 생산 라인에서 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스를 검증할 수 있는 최대 유연성을 보장합니다.

  • E1993 UMTS Test Application Suite for the 8960 series 10 E1993A UMTS 테스트 어플리케이션 패키지 
    E1993 UMTS Test Application Suite for the 8960 series 10

    E1993A UMTS 테스트 어플리케이션 패키지

    E1993A는 8960 테스트 어플리케이션의 강력한 패키지로서 주문이 편리한 하나의 모델 번호를 통해 테스트 UMTS 디바이스에 필요한 무선 형식을 제공하여 생산 라인에서 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스를 검증하는 최대 유연성을 제공합니다.

  • Signal Studio for 3GPP W-CDMA HSPA E4438C-419 3GPP W-CDMA HSPA용 Signal Studio 
    Signal Studio for 3GPP W-CDMA HSPA

    E4438C-419 3GPP W-CDMA HSPA용 Signal Studio

  • No image available RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 
    No image available

    RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리

    키사이트는 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 얻을 수 있는 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리를 제공합니다.