検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GSM、GPRS、EGPRS、EDGE/Evo

GSMは、急拡大して成功を収めているテクノロジーです。初期のデータ制限は、2000年に発表されたGPRSにより克服されました。このパケット交換機能により、モバイル・ハンドセットのユーザはインターネットを使用することができます。GSMは最初のデジタル・セルラ・システムです。2.5G無線テクノロジーと総称されるEGPRS、EDGE、EDGE/Evoは、2G(第2世代)無線テクノロジーをアップグレードし、高速データ・レートを実現しています。EDGE/Evoは、GSM携帯電話規格に追加された最新の無線テクノロジーです。ソフトウェアのアップグレードおよびユーザ向けの新しいデバイスとともに、データ・レートが高速化して1 Mbpsに近づいています。これらのテクノロジーは世界中に配備されています。

テクノロジーは成熟していますが、民生用製品の需要は依然として高い状態が続いています。このため、GSM/GPRS/EGPRS/EDGEセルラ・システムの開発者、検証エンジニア、製造マネージャは、高品質でコスト・パフォーマンスの高い製品を短期間で市場に投入する必要があります。Keysightは、電子計測ソリューションの業界リーダとして、システムやコンポーネントの品質を確保するのに役立つ、幅広いモデリング・ツール、開発ツール、テスト・ツールを提供しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

  • No image available E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

    E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに対応し、最新の携帯電話/無線LANチップセットと同期しています。また、立ち上げ時間の短縮、量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。

  • No image available E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット

    E6650A EXFはフェムトセル製造用で、最新の携帯電話/無線LANチップセットで検証されています。また、迅速な立ち上げとテスト・コストの削減が可能な、速度、性能、スケーラビリティを提供します。

  • No image available V9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定アプリケーション 
    No image available

    V9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定アプリケーション

    V9071B GSM/EDGE/Evo測定アプリケーションは、マルチフォーマット機器で使用されるGSM、GPRS、EDGE Evolution(EGPR32)信号を解析します。EXM無線テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • U9071A GSM/EDGE U9071A EXT用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション 
    U9071A GSM/EDGE

    U9071A EXT用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

    U9071A GSM/EDGE測定アプリケーションは、GSM/(E) GPRS/E-EDGE信号の解析機能を、テスト開発と量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイスの製造で非シグナリング・テストを実現します。

  • E5061B E6617A EXT用マルチポート・アダプタ 
    E5061B

    E6617A EXT用マルチポート・アダプタ

    E6617Aマルチポート・アダプタによって、EXTのフル校正済みRFIOインタフェースを8個に、GPSポートを4個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です。

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT用Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT用Sequence Studio

    グラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発/トラブルシューティングを大幅に簡素化し、テスト・プログラミング・サポートの必要性を軽減できます。

  • GSM/GPRS移動機試験アプリケーション E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション 
    GSM/GPRS移動機試験アプリケーション

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション

    8960(E5515C/E)無線通信テスト・セット用E1968A GSM/GPRS/EGPRS移動機テスト・アプリケーションは、GSM、GPRS、EGPRS移動機の性能をシグナリングと非シグナリングの両方のモードで評価するための重要な機能を備えています。

  • Signal Studio for 3GM/EDGE N7602B GSM/EDGE用Signal Studio 
    Signal Studio for 3GM/EDGE

    N7602B GSM/EDGE用Signal Studio

    N7602B GSM/EDGE用Signal Studioを使用し、規格に準拠した波形を、N5162A/82A MXG、E4438C ESG、 E8267D PSG信号発生器、N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ、16800/16900ロジック・アナライザ、N5343A/44A DigRFモジュールで作成することができます。

  • E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能 
    E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能

    Keysight E6705A GSM/GPRS/EGPRS 暗号化ソフトウェアを、8960でE6701/E6704Aラボ・アプリケーション・ソフトウェアと組み合わせて使用することにより、暗号化を使用する移動機をテストすることができます。

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション 
    N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image

    N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

    N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーションは、GSM/EDGE/EDGE Evolution基地局および移動機デバイス用のさまざまなワンボタン・トランスミッタ測定機能を提供します。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701I GSM/GPRSラボ・アプリケーション 
    E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6701I GSM/GPRSラボ・アプリケーション

    E6701Iラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機器の統合/検証/連続テスト用のネットワーク・エミュレーションを提供します。

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT無線通信テスト・セット 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT無線通信テスト・セット

    EXTは、革新的なテスト・シーケンサ、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器、マルチポートRFハードウェアを1つのボックスに統合した、携帯電話/無線機器製造でのnon-signaling test用のワンボックス・テスト・セットです。

  • No image available E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット 
    No image available

    E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット

    EXT-Cは、マルチポートアダプター、テストシーケンサー、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器を1台に統合した革新的なワンボックス・テスト・セットで、携帯電話デバイス製造において、コストパフォーマンスが高く、高スループットのノンシグナリング試験を実現します。

  • No image available E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ 
    No image available

    E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ

    E6618Aマルチポート・アダプタによって、E6630Aのフル校正済みRFIOインタフェースを16個に、GNSS出力ポートを8個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です

  • E6785H with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6785J 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション 
    E6785H with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6785J 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション

    E6785J高速スイッチング移動機ラボアプリケーション

  • No image available Y9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーション 
    No image available

    Y9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーション

    Y9071B GSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーションを使用すれば、マルチフォーマット機器で使用されるGSM、GPRS、EDGE Evolution(EGPR32)信号の解析と無制限の波形再生が行なえます。EXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • No image available Passive Network Monitoring Systems 
    No image available

    Passive Network Monitoring Systems

    Passively monitor hybrid and complex evolving networks for Lawful Intercept, Location or Multi-Technology survey

  • No image available Nemo Wireless Network Solutions 
    No image available

    Nemo Wireless Network Solutions

    Cutting-edge network RF measurement and analytics solutions under the Nemo brand; applicable to a wide range of customers including mobile operators, network equipment manufacturers, service contractors and regulatory bodies.

  • No image available PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz 
    No image available

    PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz

    PNA-Lは、汎用ネットワーク・アナライザです。PNAは、パッシブ・デバイスとアクティブ・デバイスのテストに最適な最高性能のネットワーク・アナライザです。PNA-Xは、単体でリニア・デバイスとノンリニア・デバイスを評価できるKeysightで最も高度で柔軟性の高いネットワーク・アナライザです。

  • No image available 663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W ) 
    No image available

    663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W )

    ディジタル移動体通信テストのための理想的な製品です。テストのためのパワーを備え、移動体製品のパルス電流の特性に必要なピーク電流測定を行うことができます。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。