您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

GSM, GPRS, EGPRS 及 EDGE/Evo

GSM 是一項龐大、快速擴展的成功技術。2000 年 GPRS 的推出,取代了初期的資料限制,這項封包交換功能,讓手機使用者能夠上網。 GSM 是最早的數位蜂巢系統。 EGPRS、EDGE和EDGE/ EVO 統稱為 2.5G 無線技術,提供 2G(第二代)無線技術的升級路徑,以實現更高的資料傳輸速率。EDGE/EVO 是 GSM 行動電話標準的最新延伸。透過軟體升級和新的行動裝置,資料傳輸速率可提高到接近 1 Mbps 的速度。 這些技術已在世界各地部署。

雖然這項技術已經成熟,對商業產品的需求仍高,因此,GSM、GPRS、EGPRS,以及 EDGE 蜂巢系統的開發人員、驗證工程師與製造經理,必須快速地在市場上推出高品質而具成本效益的產品。是德科技是全球測試與量測解決方案的領導者,提供豐富的模型製作、開發和測試工具,可協助確保 GSM 系統與元件的品質。清楚洞察、 信心滿滿。 加速開發新世代無線裝置

觀看YouTube影片