Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

GSM, GPRS, EGPRS & EDGE/Evo

GSM é uma tecnologia ampla, bem sucedida e em rápida expansão. As limitações iniciais de dados foram suplantadas pelo lançamento da GPRS em 2000. Essa funcionalidade de comutação de pacotes possibilita que usuários de telefones celulares usem a internet. GSM foi o primeiro sistema celular digital. EGPRS,EDGE e EDGE/Evo, coletivamente chamadas de tecnologias móveis 2.5G, oferecem caminhos para que as tecnologias móveis 2G (segunda geração) alcancem taxas de dados maiores. EDGE/Evo é a extensão mais recente do padrão de telefonia móvel GSM. Com uma atualização de software e um novo dispositivo, taxas de dados podem ser aumentadas até velocidades de aproximadamente 1 Mbps. Essas tecnologias foram implementadas em todo o mundo.

Embora a tecnologia já esteja bem desenvolvida, a demanda por produtos comerciais ainda é alta. Portanto, desenvolvedores, engenheiros de verificação e gerentes de produção dos sistemas celulares GSM, GPRS, EGPRS e EDGE têm que fornecer produtos com qualidade e ótimo custo-benefício para o mercado rapidamente. Como líder mundial de soluções de teste e medição, a Keysight Technologies oferece uma extensa gama de ferramentas de modelagem, desenvolvimento e teste que ajudam a garantir a qualidade de sistemas e componentes. Mais conhecimento. Mais confiança. Acelere a próxima geração wireless.


 

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM 
    no image available

    E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM

    O EXM evolui conforme as exigências de sua produção e está em sincronia com os chipsets celulares e de WLAN atuais. Ele oferece a velocidade, a precisão e o n.º de portas que você precisa para crescer e otimizar a produção até sua capacidade total

  • no image available E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell 
    no image available

    E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell

    The E6650A EXF is dedicated to femtocell manufacturing and is validated with the latest cellular and WLAN chipsets. It also delivers the speed, performance and scalability you need to ramp up rapidly and lower your cost of test.

  • no image available V9071B V9071B Aplicativo de medição de GSM/EDGE/Evo para EXM 
    no image available

    V9071B V9071B Aplicativo de medição de GSM/EDGE/Evo para EXM

    O aplicativo de medição de GSM/EDGE/Evo para EXM V9071B oferece análise de sinais GSM, GPRS e EDGE Evolution (EGPR32) usados em dispositivos com vários formatos. Empregue-o com o conjunto de teste wireless EXM.

  • U9071A GSM/EDGE U9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application for EXT 
    U9071A GSM/EDGE

    U9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application for EXT

    The U9071A GSM/EDGE measurement application provides analysis of GSM, (E) GPRS, and E-EDGE signals with world-class test speed for test development and volume production for non-signaling test in cellular and wireless device manufacturing.

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A Sequence Studio for EXT 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A Sequence Studio for EXT

    The graphical Sequence Studio software dramatically simplifies test plan calibration, verification development, troubleshooting and reduces the need for test programming support.

  • E1968A GSM/GPRS mobile test application E1968A GSM/GPRS/EGPRS Mobile Test Application 
    E1968A GSM/GPRS mobile test application

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS Mobile Test Application

    The E1968A test application provides base station emulation, and RF parametric and functional tests in cellular and wireless device design and manufacturing for GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE.

  • E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6705A GSM/GPRS/EGPRS Encryption Functionality for Mobile Test 
    E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6705A GSM/GPRS/EGPRS Encryption Functionality for Mobile Test

    The Keysight E6705A GSM/GPRS/EGPRS Encryption software is used with the E6701F/E6704A lab application software on the 8960 to test mobile devices employing ciphering.

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application 
    N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image

    N9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application

    N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution measurement application provides 3GPP GERAN standard-based transmitter testers with 1-button RF measurements for R&D through manufacturing of base and mobile station devices.

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701I GSM/GPRS Lab Application 
    E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6701I GSM/GPRS Lab Application

    The E6701I lab application provides base station emulation, and RF parametric and functional tests for cellular and wireless device design and verification for GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B

    O EXT é um conjunto que integra um sequenciador de testes inovador, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização na produção de celulares e dispositivos wireless

  • no image available E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C 
    no image available

    E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C

    O EXT-C integra um adaptador multiportas, um sequenciador de testes, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização com alto rendimento na produção de dispositivos.

  • no image available E6618A Multiport Adapter for E6630A 
    no image available

    E6618A Multiport Adapter for E6630A

    The E6618A multiport adapter extends E6630A to up to sixteen fully calibrated RFIO interfaces and eight GNSS output ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • E6785H with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6785J Fast Switching Lab Application 
    E6785H with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test

    E6785J Fast Switching Lab Application

    E6785J fast switching mobile lab application

  • no image available Y9071B GSM/EDGE/Evo Measurement and Waveform Application for EXM 
    no image available

    Y9071B GSM/EDGE/Evo Measurement and Waveform Application for EXM

    Y9071B GSM/EDGE/Evo measurement and waveform application provides analysis and unlimited waveforms of GSM, GPRS, and EDGE evolution (EGPR32) signals used in multi-format devices. Use with EXM wireless test set.

  • no image available Passive Network Monitoring Systems 
    no image available

    Passive Network Monitoring Systems

    Passively monitor hybrid and complex evolving networks for Lawful Intercept, Location or Multi-Technology survey

  • no image available Solução de rede sem fio Nemo 
    no image available

    Solução de rede sem fio Nemo

    Cutting-edge network RF measurement and analytics solutions under the Nemo brand; applicable to a wide range of customers including mobile operators, network equipment manufacturers, service contractors and regulatory bodies.

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz 
    no image available

    Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.

  • no image available PXI Signal Generator (Signal Sources) 
    no image available

    PXI Signal Generator (Signal Sources)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Fontes CC da série 663xx para comunicação móvel (45 W, 100 W) 
    no image available

    Fontes CC da série 663xx para comunicação móvel (45 W, 100 W)

    Visão geral: esses produtos são ideais para testes de comunicação wireless digital devido à sua capacidade de alimentação e de medição instantânea de pico.

  • no image available Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.