Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste 1xEV-DO

High Rate Packet Data System é o nome oficial do sistema de pacote de dados associado à tecnologia cdma2000®. Entretanto, no comitê dos padrões 3GPP2, o nome usado para descrever o sistema foi 1x Evolution Data Only, ou 1xEV-DO, um nome que ficou ligado a esse sistema mundialmente.
1xEV-DO requer um operador de rede para dedicar um único canal CDMA (1,25 MHz) exclusivamente ao tráfego dos pacotes de dados. O sistema usa a mesma taxa de chips e filtros de emissão dos sistemas cdma2000 e CDMA IS-95; portanto, ele é espectralmente idêntico aos sistemas legados.
Escolha o portfólio completo de soluções de teste rápidas, precisas, flexíveis e com ótimo custo-benefício da Keysight. A Keysight acelera a colocação do seu produto no mercado e protege seus investimentos. Mais conhecimento. Mais confiança. Acelere a próxima geração wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM 
    no image available

    E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM

    O EXM evolui conforme as exigências de sua produção e está em sincronia com os chipsets celulares e de WLAN atuais. Ele oferece a velocidade, a precisão e o n.º de portas que você precisa para crescer e otimizar a produção até sua capacidade total

  • no image available V9076B V9076B Aplicativo de medição de 1xEV-DO para EXM 
    no image available

    V9076B V9076B Aplicativo de medição de 1xEV-DO para EXM

    O aplicativo de medição de 1xEV-DO V9076B oferece análise de sinais 1xEV-DO usados em dispostivos com vários formatos. Use com o conjunto de teste wireless EXM.

  • U9076A 1xEV-DO Measurement Application U9076A 1xEV-DO Measurement Application for EXT 
    U9076A 1xEV-DO Measurement Application

    U9076A 1xEV-DO Measurement Application for EXT

    The U9076A 1xEV-DO measurement application provides analysis of 1xEV-DO signals with world-class test speed for test development and volume production for non-signaling test in cellular and wireless device manufacturing.

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A Sequence Studio for EXT 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A Sequence Studio for EXT

    The graphical Sequence Studio software dramatically simplifies test plan calibration, verification development, troubleshooting and reduces the need for test programming support.

  • E1966A 1xEV-DO Terminal Test Application E1966A 1xEV-DO Terminal Test Application 
    E1966A 1xEV-DO Terminal Test Application

    E1966A 1xEV-DO Terminal Test Application

    The E1966A test application provides base station emulation, and RF parametric and functional tests in cellular and wireless device design and manufacturing for 1xEV-DO.

  • E1966A E1976A 1xEV-DO Factory Test Mode Mobile Test Application 
    E1966A

    E1976A 1xEV-DO Factory Test Mode Mobile Test Application

    E1976A 1xEV-DO Factory Test Mode Test Application is the subset of the E1966A 1xEV-DO Mobile Test Application

  • N9076A Demodulated bit view presents 1 frame 16 slots with different modulation scheme N9076A 1xEV-DO Measurement Application 
    N9076A Demodulated bit view presents 1 frame 16 slots with different modulation scheme

    N9076A 1xEV-DO Measurement Application

    N9076A 1xEV-DO 3GPP2 (Rel.0, Rev.A/B) standard compliant measurement application provides 1-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing of RF transmitters.

  • no image available E6706D 1xEV-DO Lab Application 
    no image available

    E6706D 1xEV-DO Lab Application

    Keysight’s E6706D lab application software runs on the industry standard 8960 (E5515C) wireless communications test set providing network emulation and mobile device design, integration, and validation test tools designed for wireless developers.

  • W9076A-1xEV-DO W9076A 1xEV-DO Measurement Application for CXA 
    W9076A-1xEV-DO

    W9076A 1xEV-DO Measurement Application for CXA

    W9076A 1xEV-DO 3GPP2 (Rel.0, Rev.A/B) standard-compliant measurement application provides 1-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing of RF transmitters.

  • E6706E E6706E 1xEV-DO Lab Application 
    E6706E

    E6706E 1xEV-DO Lab Application

    The E6706E lab application provides base station emulation, and RF parametric and functional tests for cellular and wireless device design and verification for 1xEV-DO.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B

    O EXT é um conjunto que integra um sequenciador de testes inovador, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização na produção de celulares e dispositivos wireless

  • no image available E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C 
    no image available

    E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C

    O EXT-C integra um adaptador multiportas, um sequenciador de testes, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização com alto rendimento na produção de dispositivos.

  • no image available E6618A Multiport Adapter for E6630A 
    no image available

    E6618A Multiport Adapter for E6630A

    The E6618A multiport adapter extends E6630A to up to sixteen fully calibrated RFIO interfaces and eight GNSS output ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • no image available Y9076B 1xEV-DO Measurement and Waveform Application for EXM 
    no image available

    Y9076B 1xEV-DO Measurement and Waveform Application for EXM

    Y9076B 1xEV-DO measurement and waveform application provides analysis of 1xEV-DO signals used in multi-format devices. Use with the EXM wireless test set.

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 Series RF Design Verification and Conformance Test Systems 
    Standard Design Verification and Conformance System

    GS-8800 Series RF Design Verification and Conformance Test Systems

    GS-8800 pre-conformance testing for wireless appliance manufacturing reduces capital cost and allows validation of your design prior to full conformance testing.

  • E1991B E1991B Test Application Suite 
    E1991B

    E1991B Test Application Suite

    E1991B test application suite for the 8960 Series 10 test set delivers the most popular wireless formats in one easy-to-order model number.

  • no image available N5884A 1xEV-DO Enhanced Wireless Test Manager 
    no image available

    N5884A 1xEV-DO Enhanced Wireless Test Manager

    The N5884A Enhanced Wireless Test Manager for 1xEV-DO technology is a powerful, flexible standard platform with user-friendly features, created for use by R&D test engineers.

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz 
    no image available

    Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.

  • no image available Solução de rede sem fio Nemo 
    no image available

    Solução de rede sem fio Nemo

    Cutting-edge network RF measurement and analytics solutions under the Nemo brand; applicable to a wide range of customers including mobile operators, network equipment manufacturers, service contractors and regulatory bodies.

  • no image available PXI Signal Generator (Signal Sources) 
    no image available

    PXI Signal Generator (Signal Sources)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.