您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1xEV-DO 測試

高速率封包資料系統是與 cdma2000® 有關之封包資料系統的正式名稱。不過,在 3GPP2 標準委員會中,該名稱是僅用來描述系統為 1x 評估資料,或 1xEV-DO,這個名稱在整個業界已經與此系統無法分開了。

1xEV-DO 需要網路業者提供單一 CDMA 通道 (1.25 MHz) 專供封包資料流量使用。該系統使用與 cdma2000 和 IS-95 CDMA 系統中所使用的相同晶片率與輻射濾波器,因此在頻譜上與舊型系統相同。

選擇是德的測試設備解決方案完整產品組合,不僅快速、準確、有彈性,而且經濟實惠。是德可協助讓您的產品快速上市,同時保障您的盈餘。清楚洞察、 信心滿滿。 加速開發新世代無線裝置

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

1 / 1

排序:
FieldFox Handheld Analyzers Education Series 
Series of live and on-demand webcasts

網路廣播