検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1xEV-DO

High Rate Packet Data Systemは、cdma2000®のパケット・データ・システムの公式名称です。しかし、このシステムは3GPP2標準化委員会では、1x Evolution Data Onlyまたは1xEV-DOと呼ばれていました。

1xEV-DOでは、ネットワーク・プロバイダは1つのCDMAチャネル(1.25 MHz)をパケット・データ・トラフィックのみに割り当てる必要があります。このシステムで使用するチップ・レートとエミッション・フィルタは、cdma2000およびIS-95 CDMAシステムで使用するものと全く同じなので、新しいシステムは従来のシステムとスペクトラム的には同じです。

Keysightは、テスト・パフォーマンスの高いテスト機器ソリューションを提供しています。Keysightは、迅速な市場投入、収益の保護を支援します。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

  • No image available E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

    E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに対応し、最新の携帯電話/無線LANチップセットと同期しています。また、立ち上げ時間の短縮、量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。

  • No image available V9076B EXM用1xEV-DO測定アプリケーション 
    No image available

    V9076B EXM用1xEV-DO測定アプリケーション

    V9076B 1xEV-DO測定アプリケーションは、マルチフォーマット機器に使用されている1xEV-DO信号を解析します。EXM無線テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • U9076A 1xEV-DO Measurement Application U9076A EXT用1xEV-DO測定アプリケーション 
    U9076A 1xEV-DO Measurement Application

    U9076A EXT用1xEV-DO測定アプリケーション

    U9076A 1xEV-DO測定アプリケーションは、1xEV-DO信号の解析機能を、テスト開発/量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイスの製造で非シグナリング・テストを実現しています。

  • E5061B E6617A EXT用マルチポート・アダプタ 
    E5061B

    E6617A EXT用マルチポート・アダプタ

    E6617Aマルチポート・アダプタによって、EXTのフル校正済みRFIOインタフェースを8個に、GPSポートを4個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です。

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT用Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT用Sequence Studio

    グラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発/トラブルシューティングを大幅に簡素化し、テスト・プログラミング・サポートの必要性を軽減できます。

  • E1966Asm.jpg E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション 
    E1966Asm.jpg

    E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション

    E1966A 8960用1xEV-DOテスト・アプリケーションは高データ・レートでのテストが可能なワンボックス製造ソリューションで、無線アクセス・ターミルの高品質の製造が可能になります。

  • E1966A E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション 
    E1966A

    E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション

    E1976A 1xEV-DOファクトリ・テスト・モード・テスト・アプリケーションは、業界標準の8960 (E5515C/E)無線コミュニケーション・テスト・セット上で動作し、1xEV-DO無線アクセス・ターミナルのRF性能をファクトリ・テスト・モードで検証するためのRFパラメトリック・テスト機能を提供します。

  • N9076A Demodulated bit view presents 1 frame 16 slots with different modulation scheme N9076A 1xEV-DO測定アプリケーション 
    N9076A Demodulated bit view presents 1 frame 16 slots with different modulation scheme

    N9076A 1xEV-DO測定アプリケーション

    N9076A 1xEV-DO測定アプリケーションは、3GPP2(Rel.0, Rev.A/B)規格に準拠しており、RFトランスミッタの研究開発から製造まで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • No image available E6706D 1xEV-DOラボ・アプリケーション 
    No image available

    E6706D 1xEV-DOラボ・アプリケーション

    Keysight E6703Dラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • Option B7W 1xEVDO simultaneous measurements image 89601B-B7W 1x-EVDO変調解析 
    Option B7W 1xEVDO simultaneous measurements image

    89601B-B7W 1x-EVDO変調解析

    89600 VSAソフトウェアのオプションB7Wは、1xEV-DO信号を復調/解析するための高度なツールを提供します。

  • W9076A-1xEV-DO W9076A CXA用1xEV-DO測定アプリケーション 
    W9076A-1xEV-DO

    W9076A CXA用1xEV-DO測定アプリケーション

    W9076A 1xEV-DO測定アプリケーションは、3GPP2(Rel.0、Rev.A/B)規格に準拠しており、RFトランスミッタの研究開発から製造まで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • E6706E E6706E 1xEV-DOラボ・アプリケーション 
    E6706E

    E6706E 1xEV-DOラボ・アプリケーション

    Keysight E6706Eラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C/E)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT無線通信テスト・セット 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT無線通信テスト・セット

    EXTは、革新的なテスト・シーケンサ、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器、マルチポートRFハードウェアを1つのボックスに統合した、携帯電話/無線機器製造でのnon-signaling test用のワンボックス・テスト・セットです。

  • No image available E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット 
    No image available

    E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット

    EXT-Cは、マルチポートアダプター、テストシーケンサー、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器を1台に統合した革新的なワンボックス・テスト・セットで、携帯電話デバイス製造において、コストパフォーマンスが高く、高スループットのノンシグナリング試験を実現します。

  • No image available E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ 
    No image available

    E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ

    E6618Aマルチポート・アダプタによって、E6630Aのフル校正済みRFIOインタフェースを16個に、GNSS出力ポートを8個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です

  • No image available Y9076B EXM用1xEV-DO測定および波形アプリケーション 
    No image available

    Y9076B EXM用1xEV-DO測定および波形アプリケーション

    Y9076B 1xEV-DO測定および波形アプリケーションを使用すれば、マルチフォーマット機器に使用される1xEV-DO信号の解析と無制限の波形再生が行なえます。EXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • No image available E4445A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~13.2 GHz 
    No image available

    E4445A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~13.2 GHz

    E4445Aは、PSAシリーズの最新の高性能スペクトラム・アナライザの1つであり、広範囲におよぶ1ボタン・パワー測定機能と、2G/3Gアプリケーション用のディジタル復調機能を備えた...

  • No image available E4446A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~44 GHz 
    No image available

    E4446A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~44 GHz

    E4446Aは、ワンボタン・パワー測定、2G/3Gアプリケーション用のディジタル復調機能を持つ測定パーソナリティを備えた...

  • No image available E4448A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~50 GHz 
    No image available

    E4448A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~50 GHz

    E4448Aは、ワンボタン・パワー測定、2G/3Gアプリケーション用のディジタル復調機能を持つ測定パーソナリティを備えた...

  • No image available E4447A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~42.98 GHz 
    No image available

    E4447A PSAスペクトラム・アナライザ、3 Hz~42.98 GHz

    E4447A PSAは、最高42.98 GHzの優れた測定機能を提供します。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム 
    Standard Design Verification and Conformance System

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。

  • テスト・アプリケーション・スイート E1991B テスト・アプリケーション・スイート 
    テスト・アプリケーション・スイート

    E1991B テスト・アプリケーション・スイート

    8960シリーズ10テスト・セット用の E1991Bテスト・アプリケーション・スイートは、もっとも普及している複数の無線フォーマットのテストを行うことができます...

  • No image available N5884A 1xEV-DO エンハンスド・ワイヤレス・テスト・マネージャ 
    No image available

    N5884A 1xEV-DO エンハンスド・ワイヤレス・テスト・マネージャ

    N5884A は 1xEV-DO のための、最新のエンハンスド・ワイヤレス・テスト・マネージャです。

  • Signal Studio for 3GPP2 CDMA FDD N7601B cdma2000/1xEV-DO用Signal Studio 
    Signal Studio for 3GPP2 CDMA FDD

    N7601B cdma2000/1xEV-DO用Signal Studio

    N7601B Signal Studioを使用すれば、コンポーネント/トランスミッターテスト用のIS-95A、cdma2000、1xEV-DO波形、トランスポート・チャネル・コード化を使用したレシーバーテスト用の波形、閉ループBTSレシーバーテスト用のリアルタイムアップリンクIS-95A/cdma2000信号を作成できます。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。

  • No image available PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz 
    No image available

    PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz

    PNA-Lは、汎用ネットワーク・アナライザです。PNAは、パッシブ・デバイスとアクティブ・デバイスのテストに最適な最高性能のネットワーク・アナライザです。PNA-Xは、単体でリニア・デバイスとノンリニア・デバイスを評価できるKeysightで最も高度で柔軟性の高いネットワーク・アナライザです。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。