이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1xEV-DO

High Rate Packet Data System은 cdma2000® 관련 패킷 데이터 시스템의 공식 명칭입니다. 그러나 3GPP2 표준위원회에 따르면, 이 시스템을 설명하는 데 사용된 명칭은 업계 전반에서 이 시스템에 부여한 이름인 1x Evolution Data Only(1xEV-DO)였습니다.

1xEV-DO에서는 네트워크 운영자가 단일 CDMA 채널(1.25MHz)을 패킷 데이터 트래픽 전용으로 사용하도록 지정해야 합니다. 이 시스템은 cdma2000 및 IS-95 CDMA 시스템에 사용된 것과 동일한 칩 속도와 방출 필터를 사용하므로 레거시 시스템과 스펙트럼상 동일합니다.

빠르고 정확하며 유연하고 비용 효율적인 테스트 장비 솔루션으로 구성된 폭넓은 포트폴리오를 원하시면 키사이트를 선택하십시오. 키사이트는 제품 출시 시기를 앞당기고 수익을 개선하는 데 기여합니다. 통찰력 강화, 신뢰할 수 있는 측정 결과, 차세대 무선 장치 개발 촉진

유튜브 동영상 보기 

  • No image available E6640A EXM 무선 테스트 세트 
    No image available

    E6640A EXM 무선 테스트 세트

    E6640A EXM 무선 테스트 세트는 생산 과정의 필요에 따라 확장 가능하며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 완벽하게 호환됩니다. 제조 용량을 빠르게 늘리고 최고 용량의 제조를 최적화하는 데 필요한 속도, 정확성, 포트 밀도를 제공합니다.

  • No image available V9076B EXM용 1xEV-DO 측정 어플리케이션 
    No image available

    V9076B EXM용 1xEV-DO 측정 어플리케이션

    V9076B 1xEV-DO 측정 어플리케이션은 다중 형식 디바이스에 사용되는 1xEV-DO 신호를 분석합니다. EXM 무선 테스트 세트와 함께 사용하십시오.

  • U9076A 1xEV-DO Measurement Application U9076A EXT용 1xEV-DO 측정 어플리케이션 
    U9076A 1xEV-DO Measurement Application

    U9076A EXT용 1xEV-DO 측정 어플리케이션

    U9076A 1xEV-DO 측정 어플리케이션은 셀룰라 및 무선 디바이스 제조 과정의 비시그널링 테스트를 위해 테스트 개발 및 대량 생산을 지원하는 세계 수준의 테스트 속도로 1xEV-DO 신호 분석을 제공합니다.

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT용 Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT용 Sequence Studio

    그래픽 Sequence Studio 소프트웨어는 테스트 계획 교정, 검증 개발, 문제 해결을 대폭 단순화하며 테스트 프로그램 지원 필요성을 크게 해소해줍니다.

  • E1966A E1966A 1xEV-DO 터미널 테스트 어플리케이션 
    E1966A

    E1966A 1xEV-DO 터미널 테스트 어플리케이션

    8960 시리즈 10 테스트 세트(E5515C)용 E1966A 1xEV-DO 테스트 어플리케이션은 높은 데이터 속도에서 테스트하기 위한 최초의 단일 박스 제조 솔루션을 제공하여 무선 액세스 터미널에서 자신감을 심어줍니다.

  • E1966A E1976A 1xEV-DO 공장 테스트 모드 모바일 테스트 어플리케이션 
    E1966A

    E1976A 1xEV-DO 공장 테스트 모드 모바일 테스트 어플리케이션

    1xEV-DO 공장 테스트 모드 모바일 테스트 어플리케이션

  • N9076A Demodulated bit view presents 1 frame 16 slots with different modulation scheme N9076A 1xEV-DO 측정 어플리케이션 
    N9076A Demodulated bit view presents 1 frame 16 slots with different modulation scheme

    N9076A 1xEV-DO 측정 어플리케이션

    The N9076A 1xEV-DO measurement application provides more capabilities to support modulation analysis on both forward link and reverse link signals for current commercial 1xEV-DO Rel. 0 and Rev. A and Rev. B.

  • No image available E6706D 1xEV-DO 랩(Lab) 어플리케이션 
    No image available

    E6706D 1xEV-DO 랩(Lab) 어플리케이션

    키사이트E6706D 랩(lab) 어플리케이션 소프트웨어는 업계 표준 8960 (E5515C) 무선 통신 테스트 세트에서 실행되어 네트워크 에뮬레이션과 모바일 디바이스 설계, 통합, 검증 테스트 도구를 지원하는데, 이러한 도구는 무선 개발자의 요구에 맞게 특수 개발된 것입니다.

  • Option B7W 1xEVDO simultaneous measurements image 89601B-B7W 1x-EVDO 변조 분석, 이동형 라이센스 
    Option B7W 1xEVDO simultaneous measurements image

    89601B-B7W 1x-EVDO 변조 분석, 이동형 라이센스

    89601B 옵션 B7W 고급 툴은 1xEV-DO 변조 신호를 측정 및 분석합니다.

  • W9076A-1xEV-DO W9076A CXA용 1xEV-DO 측정 어플리케이션 
    W9076A-1xEV-DO

    W9076A CXA용 1xEV-DO 측정 어플리케이션

    W9076A 1xEV-DO 3GPP2(Rel.0, Rev.A/B) 표준 준수 측정 어플리케이션은 RF 송신기 제조를 통해 R&D 분야에 원버튼 RF 적합성 측정 기능을 제공합니다.

  • E6706E E6706E 1xEV-DO Lab Application 
    E6706E

    E6706E 1xEV-DO Lab Application

    The E6706E lab application provides base station emulation, and RF parametric and functional tests for cellular and wireless device design and verification for 1xEV-DO.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트

    EXT는 혁신적인 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기, 벡터 신호 발생기 및 멀티포트 RF 하드웨어를 단일 박스에 통합한 원버튼 테스트 세트로서, 셀룰라 및 무선 디바이스 제조 과정의 비시그널링 테스트에 사용됩니다.

  • No image available E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트 
    No image available

    E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트

    EXT-C는 멀티포트 어댑터, 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기, 벡터 신호 발생기를 한 대의 시스템에 통합하여 셀룰라 디바이스 제조 시 비용 효율적이면서도 높은 처리율로 비신호 테스트를 수행하도록 지원하는 혁신적인 원박스 테스트 세트입니다.

  • No image available E6618A Multiport Adapter for E6630A 
    No image available

    E6618A Multiport Adapter for E6630A

    The E6618A multiport adapter extends E6630A to up to sixteen fully calibrated RFIO interfaces and eight GNSS output ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • No image available Y9076B EXM용 1xEV-DO 측정 및 파형 어플리케이션 
    No image available

    Y9076B EXM용 1xEV-DO 측정 및 파형 어플리케이션

    Y9076B 1xEV-DO 측정 및 파형 어플리케이션은 다중 포맷 디바이스에서 사용되는 1xEV-DO 신호의 분석을 제공합니다. EXM 무선 테스트 세트와 함께 사용하십시오.

  • 8800 GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템 
    8800

    GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템

    무선 설비 제조를 위한 GS-8800 사전 준수 테스트는 자본 비용을 줄이고 완벽한 준수 테스트에 앞서 설계 유효성을 검사할 수 있습니다.

  • E1991B E1991B 테스트 어플리케이션 패키지 
    E1991B

    E1991B 테스트 어플리케이션 패키지

    E1991B는 주문이 쉬운 하나의 모델 번호로 가장 인기 있는 무선 형식을 제공하는 강력한 8960 테스트 어플리케이션 패키지로서, 생산 라인에서 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스를 검증할 수 있는 최대 유연성을 보장합니다.

  • No image available N5884A 강화된 무선 테스트 관리자 1xEV-DO 
    No image available

    N5884A 강화된 무선 테스트 관리자 1xEV-DO

    N5884A는 1xEV-DO 기술을 위해 최근에 도입된 강화된 무선 테스트 관리자입니다. R&D 테스트 엔지니어를 염두에 두고 개발된 N5884A는 강력하고 유연한 독립형 플랫폼으로서, 무선 디바이스의 검증 및 사전 적합성 테스트를 위한 최종 테스트를 정의하고 보정하는 작업을 지원하는 사용자 친화적 기능을 제공합니다.

  • 3GPP2 CDMA FDD용 Signal Studio N7601B cdma2000/1xEV-DO용 Signal Studio 
    3GPP2 CDMA FDD용 Signal Studio

    N7601B cdma2000/1xEV-DO용 Signal Studio

    표준 기반 및 사용자 지정 IS-95A, CDMA2000 및 구성 요소 및 수신기 테스트용 1xEV-DO 테스트 신호를 만들기 위해서는 dma2000/1xEVDO용 N7601B Signal Studio를 사용하십시오.

  • No image available RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 
    No image available

    RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리

    키사이트는 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 얻을 수 있는 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리를 제공합니다.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.

  • No image available Nemo 무선 네트워크 솔루션 
    No image available

    Nemo 무선 네트워크 솔루션

    모바일 사업자, 네트워크 장비 제조업체, 서비스 계약자 및 규제 기관을 포함한 광범위한 고객에게 적용되는 Nemo 브랜드의 첨단 네트워크 RF 측정 및 분석 솔루션.

  • No image available PNA 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 1.1 THz 
    No image available

    PNA 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 1.1 THz

    PNA-L은 범용 계측기이고, PNA는 패시브/액티브 디바이스 테스트에 가장 적합하며, PNA-X는 키사이트 네트워크 분석기 중에 단일 계측기에서 가장 성능 좋고 유연한 선형/비선형 디바이스 특성화를 제공합니다.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.