Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste de cdma2000® / CDMA teste

Assim como as necessidades da indústria, a tecnologia de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA) também evoluiu. Como uma tecnologia celular digital baseada no padrão CDMA IS-95 da TIA/EIA, inclusive nas revisões 95A e IS-95B, a CDMA foi introduzida como uma solução para comunicação de voz. Ela emprega modulação sequencial com códigos digitais para espalhar seu espectro.

Conforme os equipamentos e as aplicações evoluíram, a CDMA cedeu lugar para a cdma2000, uma tecnologia desenvolvida pela Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA). A cdma2000 suporta comunicação de voz por comutação de circuitos, assim como pacotes de dados com velocidades de até 307 kbps em um único canal de 1,25 MHz.

Outra tecnologia que evoluiu da CDMA/cdma2000 foi a 1xEV-DO (1x Evolution, Data Only). Você pode encontrar detalhes sobre essa tecnologia aprimorada a partir da interface aérea CDMA2000, que foi otimizada para transferência de pacotes de dados, na página sobre a tecnologia 1xEV da Keysight.

A Keysight oferece produtos, soluções e serviços para cdma2000/CDMA para engenheiros e técnicos envolvidos no design, na integração, na produção e no desempenho das próximas gerações de redes. Mais conhecimento. Mais confiança. Acelere a próxima geração wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM 
    no image available

    E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM

    O EXM evolui conforme as exigências de sua produção e está em sincronia com os chipsets celulares e de WLAN atuais. Ele oferece a velocidade, a precisão e o n.º de portas que você precisa para crescer e otimizar a produção até sua capacidade total

  • no image available V9072B V9072B Aplicativo de medição de cdma2000® para EXM 
    no image available

    V9072B V9072B Aplicativo de medição de cdma2000® para EXM

    O aplicativo de medição de cdma2000® para EXM V9072B oferece análise de sinais cdma2000 usados em dispostivos com vários formatos. Use com o conjunto de teste wireless EXM.

  • U9072A cdma2000 Measurement Application U9072A cdma2000® Measurement Application for EXT 
    U9072A cdma2000 Measurement Application

    U9072A cdma2000® Measurement Application for EXT

    The U9072A cdma2000 measurement application provides analysis of cdma2000 signals with world-class test speed for test development and volume production for non-signaling test in cellular and wireless device manufacturing.

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A Sequence Studio for EXT 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A Sequence Studio for EXT

    The graphical Sequence Studio software dramatically simplifies test plan calibration, verification development, troubleshooting and reduces the need for test programming support.

  • E1962B E1962B cdma2000®/IS-95/AMPS Mobile Test Application 
    E1962B

    E1962B cdma2000®/IS-95/AMPS Mobile Test Application

    The E1962B test application provides base station emulation, and RF parametric and functional tests for cellular and wireless device design and manufacturing for cdma2000 and 1x Advanced.

  • N9072A Quad view of cdma2000 signal in code domain N9072A cdma2000® Measurement Application 
    N9072A Quad view of cdma2000 signal in code domain

    N9072A cdma2000® Measurement Application

    N9072A CDMA 3GPP2 Release A standard-compliant measurement application provides 1-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing of into IS95/cdmaOne & cdma2000 RF transmitters.

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702D cdma2000® Lab Application 
    E6702C cdma2000 Lab Application

    E6702D cdma2000® Lab Application

    Keysight’s E6702D lab application software runs on the industry standard 8960 (E5515C) wireless communications test set providing network emulation and mobile device design, integration, and validation test tools designed for wireless developers.

  • W9072A-cdma2000 W9072A cdma2000® Measurement Application for CXA 
    W9072A-cdma2000

    W9072A cdma2000® Measurement Application for CXA

    W9072A CDMA 3GPP2 Release A standard-compliant measurement application provides 1-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing of into IS95/cdmaOne & cdma2000 RF transmitters.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B

    O EXT é um conjunto que integra um sequenciador de testes inovador, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização na produção de celulares e dispositivos wireless

  • no image available E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C 
    no image available

    E6607C Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607C

    O EXT-C integra um adaptador multiportas, um sequenciador de testes, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização com alto rendimento na produção de dispositivos.

  • no image available E6618A Multiport Adapter for E6630A 
    no image available

    E6618A Multiport Adapter for E6630A

    The E6618A multiport adapter extends E6630A to up to sixteen fully calibrated RFIO interfaces and eight GNSS output ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • no image available Y9072B cdma2000® Measurement and Waveform Application for EXM 
    no image available

    Y9072B cdma2000® Measurement and Waveform Application for EXM

    Y9072B cdma2000® measurement and waveform application provides analysis and unlimited waveforms of cdma2000 signals used in multi-format devices. Use with the EXM wireless test set.

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 Series RF Design Verification and Conformance Test Systems 
    Standard Design Verification and Conformance System

    GS-8800 Series RF Design Verification and Conformance Test Systems

    GS-8800 pre-conformance testing for wireless appliance manufacturing reduces capital cost and allows validation of your design prior to full conformance testing.

  • N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager N5880A cdma2000®/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager 
    N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager

    N5880A cdma2000®/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager

    The N5880A wireless test manager for cdma2000/IS-95/AMPS technology was created for use by R&D test engineers.

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz 
    no image available

    Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.

  • no image available Solução de rede sem fio Nemo 
    no image available

    Solução de rede sem fio Nemo

    Cutting-edge network RF measurement and analytics solutions under the Nemo brand; applicable to a wide range of customers including mobile operators, network equipment manufacturers, service contractors and regulatory bodies.

  • no image available PXI Signal Generator (Signal Sources) 
    no image available

    PXI Signal Generator (Signal Sources)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.