키사이트테크놀로지스는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래가 가능한 독립된 회사입니다. | 자세한 내용 보기

 

전문가 상담

cdma2000®/CDMA

업계 요구가 지속적으로 변화하고 발전함에 따라 CDMA(Code-Division Multiple Access) 기술도 이에 맞춰 전개되고 있습니다. IS-95A 및 IS-95B 개정 버전 등 TIA/EIA IS-95 CDMA 표준을 기반으로 한 디지털 셀룰러 기술인 CDMA는 음성 통신을 위한 솔루션으로 처음 등장했습니다. CDMA는 디지털 코드를 포함한 직접 시퀀스 변조를 사용하여 스펙트럼을 확산시킵니다.

사용자의 장비와 어플리케이션이 발전함에 따라 CDMA는 Telecommunication Industry Alliance가 중심이 되어 개발된 기술인 cdma2000에 자리를 내주었습니다. cdma2000은 단일 1.25 MHz 채널에서 최대 307 kbps의 패킷 데이터 속도뿐만 아니라 회로 전환 음성 통신도 지원합니다.

CDMA/cdma2000에서 진화한 또 다른 기술로 1xEV-DO(1x Evolution, data only)가 있습니다. cdma2000 무선 인터페이스 기술이 근간을 이루고 있으며, 패킷 데이터 전송에 최적화된 이 기술의 자세한 내용은 키사이트 1xEV 기술 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

키사이트는 cdma2000/CDMA 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하여 차세대 네트워크의 설계, 통합, 제조 및 운용에 참여하고 있는 엔지니어와 기술 관리자들을 지원합니다. 고객이 CDMA를 한층 끌어올릴 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

검색결과가 없습니다. | 상세분류 제거