検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

CDMA2000/CDMA テスト

業界のニーズの変化に伴い、CDMAテクノロジーも進化しています。TIA/EIA IS-95 CDMAベース(IS-95A、IS-95Bリビジョン、CDMAなど)のデジタル携帯電話のテクノロジーは、当初音声通信用のソリューションとして導入されました。このテクノロジーでは、デジタル・コードでダイレクト・シーケンス変調を使用して、スペクトラムを拡散しています。

ユーザの機器やアプリケーションが進化するにつれ、CDMAはTelecommunication Industry Allianceによって開発されたcdma2000に置き換わりました。cdma2000は、回線交換の音声通信と最高307 kbpsのパケット・データを1個の1.25 MHzチャネルでサポートしています。

CDMA/cdma2000から進化した別のテクノロジーに、1xEV-DO(1x Evolution, data only)があります。パケット・データ転送を最適化したcdma2000エア・インタフェース・テクノロジーへの機能拡張の詳細については、次のKeysightのページを参照してください。 1xEV-DO テスト

Keysightは、cdma2000/CDMA対応の製品、ソリューション、サービスを次世代ネットワークのデザイン/インテグレーション/製造/機能強化に携わるエンジニアおよび技術マネージャ向けに提供しています。CDMAの将来を、Keysightは支援していきます。

cdma2000はTelecommunications Industry Associationの登録商標です。ライセンスに基づいて使用しています。

YouTubeビデオを見る 

  • No image available E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット 
    No image available

    E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

    E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに対応し、最新の携帯電話/無線LANチップセットと同期しています。また、立ち上げ時間の短縮、量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。

  • No image available V9072B EXM用cdma2000®測定アプリケーション 
    No image available

    V9072B EXM用cdma2000®測定アプリケーション

    V9072B cdma2000®測定アプリケーションは、マルチフォーマット機器に使用されているcdma2000信号を解析します。EXM無線テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • U9072A cdma2000 Measurement Application U9072A EXT用cdma2000測定アプリケーション 
    U9072A cdma2000 Measurement Application

    U9072A EXT用cdma2000測定アプリケーション

    U9072A cdma2000測定アプリケーションは、cdma2000信号の解析機能を、テスト開発/量産に適した業界最高レベルのテスト速度に提供することにより、携帯電話/無線デバイス製造での非シグナリング・テストを実現します。

  • E5061B E6617A EXT用マルチポート・アダプタ 
    E5061B

    E6617A EXT用マルチポート・アダプタ

    E6617Aマルチポート・アダプタによって、EXTのフル校正済みRFIOインタフェースを8個に、GPSポートを4個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です。

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT用Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT用Sequence Studio

    グラフィカルなSequence Studioソフトウェアにより、テスト・プランの校正/検証の開発/トラブルシューティングを大幅に簡素化し、テスト・プログラミング・サポートの必要性を軽減できます。

  • cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション 
    cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション

    E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション

    E1962B cdma2000(R)移動機テスト・アプリケーションは、業界標準の8960シリーズ(E5515C/E)無線通信テスト・セットで動作し、cdma2000/IS-95/AMPS tri-mode携帯電話の性能を検証するための包括的なコール・プロセッシング/RFパラメトリック・テスト機能を備えています。

  • N9072A cdma2000 N9072A cdma2000測定アプリケーション 
    N9072A cdma2000

    N9072A cdma2000測定アプリケーション

    N9072A CDMA測定アプリケーションは、3GPP2 Release A規格に準拠しており、IS95/cdmaOneおよびcdma2000 RFトランスミッタの研究開発から製造まで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702D cdma2000ラボ・アプリケーション 
    E6702C cdma2000 Lab Application

    E6702D cdma2000ラボ・アプリケーション

    Keysight E6702Dラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • Option B7T comprehensive c2K and 1xEVDV analysis image 89601B-B7T cdma2000®変調解析 
    Option B7T comprehensive c2K and 1xEVDV analysis image

    89601B-B7T cdma2000®変調解析

    89600 VSAソフトウェアのオプションB7Tにより、cdma2000/1xEV-DV信号の復調を実行できます。

  • W9072A-cdma2000 W9072A CXA用cdma2000(R)測定アプリケーション 
    W9072A-cdma2000

    W9072A CXA用cdma2000(R)測定アプリケーション

    W9072A CDMA測定アプリケーションは、3GPP2 Release A規格に準拠しており、IS95/cdmaOneおよびcdma2000 RFトランスミッタの研究開発から製造に至るまで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT無線通信テスト・セット 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT無線通信テスト・セット

    EXTは、革新的なテスト・シーケンサ、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器、マルチポートRFハードウェアを1つのボックスに統合した、携帯電話/無線機器製造でのnon-signaling test用のワンボックス・テスト・セットです。

  • No image available E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット 
    No image available

    E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット

    EXT-Cは、マルチポートアダプター、テストシーケンサー、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル信号発生器を1台に統合した革新的なワンボックス・テスト・セットで、携帯電話デバイス製造において、コストパフォーマンスが高く、高スループットのノンシグナリング試験を実現します。

  • No image available E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ 
    No image available

    E6618A E6618A E6630A用マルチポート・アダプタ

    E6618Aマルチポート・アダプタによって、E6630Aのフル校正済みRFIOインタフェースを16個に、GNSS出力ポートを8個に増設して、パラレル・デバイス・テストを実行することができます。追加のハードウェア・フィクスチャは不要です

  • No image available Y9072B EXM用のcdma2000®測定アプリケーションおよび波形アプリケーション 
    No image available

    Y9072B EXM用のcdma2000®測定アプリケーションおよび波形アプリケーション

    Y9072B cdma2000®測定および波形アプリケーションを使用すれば、マルチフォーマット機器に使用されるcdma2000信号の解析と無制限の波形再生が行なえます。EXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム 
    Standard Design Verification and Conformance System

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。

  • N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager N5880A cdma2000/IS-95/AMPSエンハンスド・ワイヤレス・テスト・マネージャ 
    N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager

    N5880A cdma2000/IS-95/AMPSエンハンスド・ワイヤレス・テスト・マネージャ

    N5880Aは、cdma2000/IS-95/AMPS用の最新のエンハンスド・ワイヤレス・テスト・マネージャです。

  • Signal Studio for 3GPP2 CDMA FDD N7601B cdma2000/1xEV-DO用Signal Studio 
    Signal Studio for 3GPP2 CDMA FDD

    N7601B cdma2000/1xEV-DO用Signal Studio

    N7601B Signal Studioを使用すれば、コンポーネント/トランスミッターテスト用のIS-95A、cdma2000、1xEV-DO波形、トランスポート・チャネル・コード化を使用したレシーバーテスト用の波形、閉ループBTSレシーバーテスト用のリアルタイムアップリンクIS-95A/cdma2000信号を作成できます。

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 
    No image available

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    導波管アクセサリ、スイッチ、増幅器、プローブ、ミキサ、フィルタ、アッテネータ、コネクタ...

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。

  • No image available PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz 
    No image available

    PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz

    PNA-Lは、汎用ネットワーク・アナライザです。PNAは、パッシブ・デバイスとアクティブ・デバイスのテストに最適な最高性能のネットワーク・アナライザです。PNA-Xは、単体でリニア・デバイスとノンリニア・デバイスを評価できるKeysightで最も高度で柔軟性の高いネットワーク・アナライザです。

  • No image available PXI信号発生器(信号源) 
    No image available

    PXI信号発生器(信号源)

    PXI信号発生器(信号源)は、Keysightの高品質と高性能を備えたPXI形状の測定器で、デザイン、DVT、製造の分野でのRFデザイン/テストの問題に対処できます。