이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

cdma2000®/CDMA

업계 요구가 지속적으로 변화하고 발전함에 따라 CDMA(Code-Division Multiple Access) 기술도 이에 맞춰 전개되고 있습니다. IS-95A 및 IS-95B 개정 버전 등 TIA/EIA IS-95 CDMA 표준을 기반으로 한 디지털 셀룰러 기술인 CDMA는 음성 통신을 위한 솔루션으로 처음 등장했습니다. CDMA는 디지털 코드를 포함한 직접 시퀀스 변조를 사용하여 스펙트럼을 확산시킵니다.

사용자의 장비와 어플리케이션이 발전함에 따라 CDMA는 Telecommunication Industry Alliance가 중심이 되어 개발된 기술인 cdma2000에 자리를 내주었습니다. cdma2000은 단일 1.25 MHz 채널에서 최대 307 kbps의 패킷 데이터 속도뿐만 아니라 회로 전환 음성 통신도 지원합니다.

CDMA/cdma2000에서 진화한 또 다른 기술로 1xEV-DO(1x Evolution, data only)가 있습니다. cdma2000 무선 인터페이스 기술이 근간을 이루고 있으며, 패킷 데이터 전송에 최적화된 이 기술의 자세한 내용은 키사이트 1xEV 기술 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

키사이트는 cdma2000/CDMA 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하여 차세대 네트워크의 설계, 통합, 제조 및 운용에 참여하고 있는 엔지니어와 기술 관리자들을 지원합니다. 고객이 CDMA를 한층 끌어올릴 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

유튜브 동영상 보기 

  • No image available E6640A EXM 무선 테스트 세트 
    No image available

    E6640A EXM 무선 테스트 세트

    E6640A EXM 무선 테스트 세트는 생산 과정의 필요에 따라 확장 가능하며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 완벽하게 호환됩니다. 제조 용량을 빠르게 늘리고 최고 용량의 제조를 최적화하는 데 필요한 속도, 정확성, 포트 밀도를 제공합니다.

  • No image available V9072B EXM용 cdma2000® 측정 어플리케이션 
    No image available

    V9072B EXM용 cdma2000® 측정 어플리케이션

    V9072B cdma2000® 측정 어플리케이션은 다중 형식 디바이스에 사용되는 cdma2000 신호를 분석합니다. EXT 무선 테스트 세트와 함께 사용하십시오.

  • U9072A cdma2000 Measurement Application U9072A EXT용 cdma2000 측정 어플리케이션 
    U9072A cdma2000 Measurement Application

    U9072A EXT용 cdma2000 측정 어플리케이션

    U9072A cdma2000 측정 어플리케이션은 셀룰라 및 무선 디바이스 제조 과정의 비시그널링 테스트를 위해 테스트 개발 및 대량 생산을 지원하는 세계 수준의 테스트 속도로 cdma2000 신호 분석을 제공합니다.

  • E5061B E6617A Multiport Adapter for EXT 
    E5061B

    E6617A Multiport Adapter for EXT

    The E6617A Multiport Adapter extends EXT to eight fully calibrated RFIO interfaces and four GPS ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A EXT용 Sequence Studio 
    Sequence Studio Screen Shot

    U9066A EXT용 Sequence Studio

    그래픽 Sequence Studio 소프트웨어는 테스트 계획 교정, 검증 개발, 문제 해결을 대폭 단순화하며 테스트 프로그램 지원 필요성을 크게 해소해줍니다.

  • E1962B E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 모바일 테스트 어플리케이션 
    E1962B

    E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 모바일 테스트 어플리케이션

    8960 시리즈 10 테스트 세트용 키사이트 E1962B cdma2000 모바일 테스트 어플리케이션은 cdma2000 및 IS095 장치의 RF 성능 검증에 필요한 필수 기능을 제공합니다.

  • N9072A Quad view of cdma2000 signal in code domain N9072A cdma2000/cdmaOne 측정 어플리케이션 
    N9072A Quad view of cdma2000 signal in code domain

    N9072A cdma2000/cdmaOne 측정 어플리케이션

    The N9072A cdma2000/IS-95 (cdmaOne) measurement application provides one-button based RF transmitter measurement for IS-95/cdmaOne, cdma2000 for both forward link and reverse link.

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702D cdma2000 랩 어플리케이션 
    E6702C cdma2000 Lab Application

    E6702D cdma2000 랩 어플리케이션

    업계 표준 8960(E5515C) 무선 통신 테스트 세트에서 실행되는 키사이트 E6702D 랩(lab) 어플리케이션 소프트웨어는 네트워크 에뮬레이션과 무선 개발자의 특정 요구에 맞게 설계된 모바일 디바이스 설계, 통합 및 검증 테스트 도구를 제공합니다.

  • W9072A-cdma2000 W9072A CXA용 cdma2000® 측정 어플리케이션 
    W9072A-cdma2000

    W9072A CXA용 cdma2000® 측정 어플리케이션

    W9072A CDMA 3GPP2 Release A 표준 준수 측정 어플리케이션은 원버튼 RF 적합성 측정을 제공하여 IS95/cdmaOne 및 cdma2000 RF 송신기 제조 분야 R&D를 지원합니다.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트 
    E6607A EXT Wireless Communications Test Set

    E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트

    EXT는 혁신적인 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기, 벡터 신호 발생기 및 멀티포트 RF 하드웨어를 단일 박스에 통합한 원버튼 테스트 세트로서, 셀룰라 및 무선 디바이스 제조 과정의 비시그널링 테스트에 사용됩니다.

  • No image available E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트 
    No image available

    E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트

    EXT-C는 멀티포트 어댑터, 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기, 벡터 신호 발생기를 한 대의 시스템에 통합하여 셀룰라 디바이스 제조 시 비용 효율적이면서도 높은 처리율로 비신호 테스트를 수행하도록 지원하는 혁신적인 원박스 테스트 세트입니다.

  • No image available E6618A Multiport Adapter for E6630A 
    No image available

    E6618A Multiport Adapter for E6630A

    The E6618A multiport adapter extends E6630A to up to sixteen fully calibrated RFIO interfaces and eight GNSS output ports, enables parallel device test without extra hardware fixture.

  • No image available Y9072B EXM용 cdma2000® 측정 어플리케이션 및 파형 어플리케이션 
    No image available

    Y9072B EXM용 cdma2000® 측정 어플리케이션 및 파형 어플리케이션

    Y9072B cdma2000® 측정 및 파형 어플리케이션은 다중 포맷 디바이스에서 사용되는 cdma2000 신호의 분석과 무제한 파형을 제공합니다. EXM 무선 테스트 세트와 함께 사용하십시오.

  • 8800 GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템 
    8800

    GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템

    무선 설비 제조를 위한 GS-8800 사전 준수 테스트는 자본 비용을 줄이고 완벽한 준수 테스트에 앞서 설계 유효성을 검사할 수 있습니다.

  • N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced 무선 테스트 관리자 
    N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced Wireless Test Manager

    N5880A cdma2000/IS-95/AMPS Enhanced 무선 테스트 관리자

    R&D 테스트 엔지니어를 염두에 두고 개발된 N5880A는 cdma2000/IS-95/AMPS 기술을 지원하기 위해 최근에 도입된 강화된 무선 테스트 관리자입니다.

  • No image available PNA 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 1.1 THz 
    No image available

    PNA 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 1.1 THz

    PNA-L은 범용 계측기이고, PNA는 패시브/액티브 디바이스 테스트에 가장 적합하며, PNA-X는 키사이트 네트워크 분석기 중에 단일 계측기에서 가장 성능 좋고 유연한 선형/비선형 디바이스 특성화를 제공합니다.

  • No image available Nemo 무선 네트워크 솔루션 
    No image available

    Nemo 무선 네트워크 솔루션

    모바일 사업자, 네트워크 장비 제조업체, 서비스 계약자 및 규제 기관을 포함한 광범위한 고객에게 적용되는 Nemo 브랜드의 첨단 네트워크 RF 측정 및 분석 솔루션.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    89600 VSA 소프트웨어는 디지털 변조 신호의 RF 및 벡터 변조 품질을 측정합니다. R&D 단계부터 문제 해결까지, 75개 이상의 표준과 벡터 변조 형식을 대상으로 벡터 신호 분석기 소프트웨어를 활용하십시오.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.

  • No image available RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리 
    No image available

    RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리

    키사이트는 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 얻을 수 있는 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리를 제공합니다.