이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

cdma2000®/CDMA

업계 요구가 지속적으로 변화하고 발전함에 따라 CDMA(Code-Division Multiple Access) 기술도 이에 맞춰 전개되고 있습니다. IS-95A 및 IS-95B 개정 버전 등 TIA/EIA IS-95 CDMA 표준을 기반으로 한 디지털 셀룰러 기술인 CDMA는 음성 통신을 위한 솔루션으로 처음 등장했습니다. CDMA는 디지털 코드를 포함한 직접 시퀀스 변조를 사용하여 스펙트럼을 확산시킵니다.

사용자의 장비와 어플리케이션이 발전함에 따라 CDMA는 Telecommunication Industry Alliance가 중심이 되어 개발된 기술인 cdma2000에 자리를 내주었습니다. cdma2000은 단일 1.25 MHz 채널에서 최대 307 kbps의 패킷 데이터 속도뿐만 아니라 회로 전환 음성 통신도 지원합니다.

CDMA/cdma2000에서 진화한 또 다른 기술로 1xEV-DO(1x Evolution, data only)가 있습니다. cdma2000 무선 인터페이스 기술이 근간을 이루고 있으며, 패킷 데이터 전송에 최적화된 이 기술의 자세한 내용은 키사이트 1xEV 기술 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

키사이트는 cdma2000/CDMA 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하여 차세대 네트워크의 설계, 통합, 제조 및 운용에 참여하고 있는 엔지니어와 기술 관리자들을 지원합니다. 고객이 CDMA를 한층 끌어올릴 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

유튜브 동영상 보기 

1-25 / 33

정렬방식:
RF Design and Test Webcast Series 
Master the basics and understand future trends with these live and on-demand webcasts

웹캐스트

 
Wireless Communications and Connectivity - Webcast Library 
Live and On-Demand Webcasts

웹캐스트

 
Oscilloscope or Digitizer for Wideband analysis – Why care? 
Live broadcast March 1, 2017; 10am PT / 1pm ET

웹캐스트

 
Realizing Efficiency Gains in Baseband-to-RF Testing of Remote Radio Heads Webcast 
Original broadcast January 25, 2017

웹캐스트 - recorded

 
신호 분석기 측정 간소화를 위한 멀티터치 UI 사용 웹캐스트 
Original broadcast March 10, 2016

웹캐스트 - recorded

 
Wireless Site Survey, Spectrum Monitoring and Interference Analysis Webcast 
Original broadcast April 28, 2016

웹캐스트 - recorded

 
Testing Voice Over LTE (VoLTE) on Your Device Webcast 
Original broadcast January 27, 2016

웹캐스트 - recorded

 
Developing Measurement and Analysis Systems Using MATLAB Webcast 
Original broadcast December 8, 2015

웹캐스트 - recorded

 
5G Channel Sounding Challenges and Test Approaches Webcast 
Original broadcast September 24, 2015

웹캐스트 - recorded

 
Learn to Make Power Amplifier Tests Faster! 
Original broadcast March 6, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Overcome LTE-A and 802.11ac Manufacturing Test Challenges with Keysight's new EXM Webcast 
Original broadcast March 26, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Optimize Wireless Device Battery Run-time: Two Part Webcast Series 
Original roadcasts Aug 22 & Sept 19, 2012

웹캐스트 - recorded

 
Validating LTE-A UE’s: The Increasing Importance of Data Throughput Performance 
Original broadcast November 18, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Primer: A Day in the Life of your Cell Phone 
Original broadcast July 24, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Addressing Design and Test Challenges for the New LTE-Advanced Standard Webcast 
Original broadcast July 15, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Developing Modular PXI and AXIe Tests for Measurement and Analysis Webcast 
Original broadcast June 12, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Techniques for Precise Interference Measurements in the Field 
Original broadcast September 26, 2012

웹캐스트 - recorded

 
A Practical Approach to Verifying RFICs with Fast Mismatch Analysis 
Originally broadcast October 28, 2010

웹캐스트 - recorded

 
Fixturing and Fixture Removal for Multiport Devices with Non-Standard RF Interfaces Webcast 
Original broadcast March 11, 2014

웹캐스트 - recorded

 
FieldFox 핸드형 분석기 교육 시리즈 
Series of live and on-demand webcasts

웹캐스트

 
HSPA+ and LTE Test Challenges for Multi-Format UE Developers Webcast 
Original broadcast Feb 9, 2012

웹캐스트 - recorded

 
Successful Modulation Analysis in 3 Steps Webcast 
Original broadcast January 22, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Moving to Non-Signaling Manufacturing Test for Wireless Devices Webcast 
Original broadcast Feb 23, 2012

웹캐스트 - recorded

 
Vector Modulation and Frequency Conversion Fundamentals Webcast 
Original broadcast July 18, 2013

웹캐스트 - recorded

 
Optimize UE Design for Greater Battery Run-Time 
Original broadcast April 26, 2012

웹캐스트 - recorded

 

1 2 다음