您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TDMA

運用是德科技的 TDMA (分時多工存取) 測試解決方案與服務,滿足您的 TDMA 設計與生產測試需要。

產品
  設計 製造 服務供應
8960 系列 10 無線通訊測試儀
取得無線測試儀的完整 RF 參數與功能測試涵蓋範圍,適用於所有主要蜂巢式技術。8960 是一個單機測試解決方案,適合目前及未來的無線裝置開發、製造與維修應用。  8960 系列 10 無線通訊測試儀
    Black Check - Img  
E4438C ESG 信號產生器
E4438C 結合了傑出的 RF 效能及精密的基頻產生能力,以提供基頻的校驗測試信號、IF 及達 6 GHz 的 RF 頻率。  E4438C ESG 信號產生器
  Black Check - Img   Black Check - Img  
EPM 和 EPM-P 系列功率錶
EPM 功率錶提供 CW 和平均功率量測。EPM-P 系列功率錶提供峰值、平均值、峰對平均值比,以及時閘式功率量測。  EPM 和 EPM-P 系列功率錶
  Black Check - Img   Black Check - Img  
行動通訊直流電源 (45 W、100 W):663xx 系列
這些產品擁有電源輸出和瞬時峰值量測功能,非常適合用來測試數位無線通訊產品。  行動通訊直流電源 (45 W、100 W):663xx 系列
  Black Check - Img   Black Check - Img  
PSA 頻譜分析儀
是德 PSA 系列頻譜分析儀可提供高達50 GHz 高效能頻譜分析,具有頻寬分析、彈性、速度、準確度和動態範圍的最先進組合。
  PSA 頻譜分析儀
     

觀看YouTube影片 

  • 8960 Series 10 無線通訊測試組件 E5515C 無線通訊測試儀 
    8960 Series 10 無線通訊測試組件

    E5515C 無線通訊測試儀

    廣受肯定的 E5515C 8960 無線通訊測試儀是專為高容量、自動行動電話生產測試所設計,可提供快速、準確、穩定一致的多格式功能……

  • The Agilent E6569C wireless test manager suite E6569D Wireless Test Manager Suite 
    The Agilent E6569C wireless test manager suite

    E6569D Wireless Test Manager Suite

    The E6569C Wireless Test Manager suite is the first collection of the new Wireless Test Manager products the offer a Visual Basic .NET test development platform.

  • No image available Nemo Wireless Network Solutions 
    No image available

    Nemo Wireless Network Solutions

    Cutting-edge network RF measurement and analytics solutions under the Nemo brand; applicable to a wide range of customers including mobile operators, network equipment manufacturers, service contractors and regulatory bodies.

  • No image available RF 和微波測試配件 
    No image available

    RF 和微波測試配件

    開關,放大器,衰減器,波導附件,探棒,混頻器,濾波器,連接器...