検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 398

並べ替え
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
Addressing The Challenges Facing IoT Adoption - Article Reprint 
Addressing The Challenges Facing IoT Adoption - Article Reprint

記事 2017-01-23

PDF PDF 2.25 MB
Keysight wins Test and Measurement IoT Company of the Year Award for 2016  
Frost & Sullivan Recognizes Keysight Technologies as Global Test & Measurement for IoT Company of the Year 2016.

プレス資料 2017-01-13

 
IoTデバイスに向けられる期待と技術チャレンジ 
低消費電力を極めるキーサイトのIoTテストソリューション

ブローシャ 2016-12-14

 
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

アプリケーション・ノート 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
スペクトラム・アナライザ測定を成功させる8つのヒント 
スペクトラム・アナライザはオシロスコープと同様、信号の観測に使用する基本測定器です。オシロスコープがタイム・ドメインの観測をするのに対し、スペクトラム・アナライザは周波数ドメインの観測をします。

アプリケーション・ノート 2016-11-07

Infoline Instrument Management Security, Reliability and Privacy - Product Fact Sheet 
Trust in the security, reliability and privacy of Keysight Infoline Instrument Management application.

ブローシャ 2016-10-20

PDF PDF 174 KB
Calibration Services - Flyer 
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

ブローシャ 2016-10-17

PDF PDF 414 KB
N9000A CXA X-Series Signal Analyzer - Configuration Guide 
This configuration guide provides hardware and software options for the N9000A CXA signal analyzer

構成ガイド 2016-09-28

Infoline Web Services Suite - Data Sheet 
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

データシート 2016-09-16

PDF PDF 192 KB
Infoline Asset Management - Flyer 
2-page flyer that explains Keysight Infoline Asset Management

ブローシャ 2016-09-14

PDF PDF 523 KB
医療機器デザイン/テストソリューション 
詳細な解析と正確な測定で次世代医療機器の開発を促進

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 3.64 MB
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザによる無線パワー伝送効率のテスト 
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザのオプション006無線パワー伝送解析ソフトウェアを使用すれば、無線パワー伝送効率をリアルタイムで測定できます。 高度な2D/3Dシミュレーション機能を備えているので、負荷インピーダンスの依存性を表示できます。

記事 2016-06-30

 
Keysight Announces 5G Massive MIMO Tutorial, Poster - Bulletin  
The latest 5G resources from Keysight include the new 5G massive MIMO tutorial and 5G poster. The tutorial, titled "Massive MIMO Technology Insights and Challenges," begins with a review of different multi-antenna techniques and building up to the definition of massive MIMO and how engineers can deploy the technology in 5G communications systems.

プレス資料 2016-06-10

 
MWJ Article: Eye on 802.11ax: What It Is and How to Overcome the Design & Test Challenges It Creates 
Wireless access to data has become an everyday necessity for both consumers and enterprises. In the last 30 years alone, unfettered access to information has transformed entire industries, fueling growth, productivity and profits.

記事 2016-05-20

 
History of 802.11 - White Paper 
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

アプリケーション・ノート 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
Keysight Technologies スペクトラム解析の基礎 
本アプリケーション・ノートでは、掃引同調スーパーヘテロダイン・スペクトラム・アナライザの基礎と、最新のスペクトラム・アナライザの機能について説明しています。

アプリケーション・ノート 2016-05-02

E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

ブローシャ 2016-04-26

PDF PDF 11.37 MB
キーサイト・テクノロジー グループ 会社案内 
キーサイト・テクノロジーの前身であるヒューレット・パッカード(HP)の共同創業者の1人ビル・ヒューレット が最初に語った言葉です。 それから75年過ぎた今もなお、世界をもっと安全で、より良い場所にしたいという同じ情熱が、私たちキーサ イトを動かしています。

ブローシャ 2016-04-25

PDF PDF 7.79 MB
Keysight Technologies U8903B 高性能オーディオアナライザによるBluetoothオーディオ測定 
ここでは、U8903B 高性能オーディオアナライ ザのBluetoothオーディオ測定アプリケーションを中心に説明します。

アプリケーション・ノート 2016-04-20

802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Configuration Guide 
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

構成ガイド 2016-04-18

PDF PDF 2.18 MB
Keysight Trade-In - Flyer 
Keysight Premium Used instruments undergo a comprehensive final inspection as this flyer explains.

ブローシャ 2016-04-18

PDF PDF 330 KB
Keysight Premium Used - Flyer 
Keysight Premium Used offers you a vast selection of high-quality test equipment, re-manufactured to like-new specifications and appearance.

ブローシャ 2016-04-18

PDF PDF 283 KB
Technology Refresh Services for FieldFox Handheld Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to FieldFox handheld analyzers Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting

プロモーション資料 2016-04-12

PDF PDF 1.43 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ