您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技無線連接技術

WiMAX • 是德科技 低功耗測試專家,物聯網 IoT • MIMO • Bluetooth • 802.11 WLAN • NFC / EMV 測試 • 超寬頻(UWB)測試 • ZigBee • 數位電視

即刻獲得前所未有的量測洞察力。您知道,從此之後您將與眾不同。是德科技獨有的硬體、軟體和專業人員組合,可為您提供前所未有的量測洞察力。我們的測試設備和設計軟體傳承超過 75 年的量測技術領先優勢,是您可完全信賴的得力助手。新興和現有無線技術正持續演進並創新,使得設計工程師在設計和測試各種建構互連世界的元件、模組和裝置時,面臨了全新的挑戰。是德科技是全球領先的電子量測大廠,具有產業領導地位,可提供橫跨整個技術週期的全系列測試和設計解決方案,從模擬、研發、設計驗證、先期認證測試、相符性測試、製造,一直到網路部署及服務保證,全都涵蓋在內。

是德科技積極參與無線技術標準的制訂,因此我們知道如何確保您的設計符合最新標準。我們可最先提供符合標準的無線測試和設計工具,涵蓋從 Bluetooth 到 60 GHz 802.11ad 等所有技術。我們堅持以未來為導向的儀器設計理念,讓您能從容因應不斷變化的技術,始終屹立在技術發展前端。利用從當前的研究和開發階段到未來的製造和部署階段一脈相承的量測技術,您的投資可發揮最大價值。我們的設計與測試工程師和專家可為您提供切實可行、卓越有成的建議和協助,大幅增強您在全球各地團隊的技術實力。我們還經常發佈有關物聯網5G蜂巢式通信MIMOWLAN 測試等方面的白皮書、應用指南和網上直播,即時為您提供最新的專業技術。

觀看YouTube影片 

1-10 / 10

排序:
Troubleshooting Coherent Optical Communication Systems Webcast 
Original broadcast April 22, 2015

網路廣播 -- 存檔

 
5G Beams and Dreams: From FD-MIMO to Massive MIMO Webcast 
Original broadcast April 27, 2017

網路廣播 -- 存檔

 
Millimeter-wave Challenges Webcast 
Original broadcast February 23, 2017

網路廣播 -- 存檔

 
Unlocking Wideband 5G & mmWave Insights to 110 GHz Webcast 
Original broadcast November 2, 2016

網路廣播 -- 存檔

 
Simulating, Generating and Analyzing Custom-modulated Satellite Signals Webcast 
Original broadcast April 26, 2016

網路廣播 -- 存檔

 
MIPI M-PHY, D-PHY and C-PHY Receiver Testing – Today and Tomorrow 
Original broadcast October 21, 2014

網路廣播 -- 存檔

 
A Flexible Testbed for 5G Waveform Generation and Analysis Webcast 
Original broadcast May 7, 2015

網路廣播 -- 存檔

 
Addressing the Challenges of Complex Spectral Environment Simulation with Wideband Precision AWGs 
Original broadcast July 30, 2014

網路廣播 -- 存檔

 
Get in the Zone – The Nyquist Zone 
Original broadcast July 10, 2014

網路廣播 -- 存檔

 
Vector Modulation and Frequency Conversion Fundamentals Webcast 
Original broadcast July 18, 2013

網路廣播 -- 存檔