이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-7 / 7

정렬방식:
Improve the Efficiency of RF and Microwave Interference Analysis with RTSA Webcast 
Live broadcast November 29, 2016; 10am PT / 1pm ET

웹캐스트

 
Simulating, Generating and Analyzing Custom-modulated Satellite Signals Webcast 
Original broadcast April 26, 2016

웹캐스트 - recorded

 
Best Practices to Optimize Power Meter Sensor Measurements Webcast 
Original broadcast October 21, 2015

웹캐스트 - recorded

 
Achieving Fast, Accurate Multi-Channel Power Measurements Over a Wide Dynamic Range Webcast 
Original broadcast September 9, 2015

웹캐스트 - recorded

 
Precision Validation, Maintenance and Repair of Satellite Earth Stations Webcast 
Original broadcast September 18, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Advanced Passive Intermodulation (PIM) Measurement System Webcast 
Original broadcast August 29, 2013

웹캐스트 - recorded

 
Bluetooth ™ 기술 기본 
Bluetooth 시스템의 아키텍쳐를 소개하고, 기지국과 단말기 사이의 무선 연결과 같은 새로운 기술의 어플리케이션에 대해 설명합니다.

교육