이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-18 / 18

정렬방식:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2017-04-29

89601B/BN-BHF Custom OFDM Modulation Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview 
89600 VSA software Option BHF enables OFDM measurements for analyzing custom OFDM formats, including FDD, TDD, MIMO and multi-user systems.

기술 개요 2015-04-16

Wireless Local Area Network (WLAN) Technology Fundamentals - Course Overview 
Wireless Local Area Network (WLAN) Technology Fundamentals - Course Overview

데이터시트 2014-07-31

PDF PDF 233 KB
PSA WLAN Measurement Personality - Technical Overview 
This 16 page technical overview highlights the key features and benefits of the PSA Series Option 217, WLAN measurement personality. Demonstrations and explanations are also included.

기술 개요 2013-11-25

89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

기술 개요 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
89601X-B7R VXA WLAN Modulation Analysis Technical Overview 
Expand the powerful analysis capabilities of the 89601X VXA vector signal analyzer measurement application WLAN modulation analysis. Learn more in this technical overview and self-guided demonstration. (Option B7R)

데이터시트 2009-03-25

RFIC Examples 

기술 개요 2008-02-21

 
E8871 802.11n Wireless Library 

기술 개요 2008-02-21

 
89607A WLAN Test Suite Software 
Speed standards-based testing of your 802.11a/b/g WLAN transmitter with the 89607A WLAN test suite software.

데이터시트 2007-01-17

Using Vector Signal Analysis Software to Make 802.11 Measurements 

데이터시트 2004-11-08

N4010A Option H01 Technical Overview  
N4010A special option wireless LAN 802.11b/g test component for the Keysight GS-8300 WLAN Test System

기술 개요 2004-07-21

PDF PDF 668 KB
Signal Studio for WLAN 802.11 Option 417 Technical Overview 
A 4-page overview of Signal Studio for 802.11 WLAN covering the main features, benefits, and ordering information.

기술 개요 2003-12-11

E4438C Signal Studio for 802.11b WLAN Product Overview - Data Sheet 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 405.

데이터시트 2003-07-14

PDF PDF 211 KB
Designing Wireless LANs Using Advanced Design System Datasheet 
This live, interactive e-Learning course provides a detailed presentation of WLAN 802.11a technology and its implementation in Keysight's Advanced Design System (ADS).

데이터시트 2002-12-20

PDF PDF 55 KB
Signal Studio for 802.11g WLAN E4438C-415 Technical Overview 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 415.

데이터시트 2002-10-11

PDF PDF 124 KB
E4438C Signal Studio for 802.11a WLAN Product Overview - Data Sheet 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 410.

데이터시트 2002-08-12

PDF PDF 60 KB
E443xB Signal Studio for 802.11a WLAN Product Overview - Data Sheet 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E443xB Option 410.

데이터시트 2002-02-28

PDF PDF 133 KB
E443xB Signal Studio for 802.11b WLAN Product Overview 
A 2-page overview of the main features, benefits and ordering information for E443xB Option 405.

데이터시트 2001-06-27

PDF PDF 55 KB