这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技无线连接技术

WiMAX • 物联网 IoT • MIMO • 蓝牙 • 802.11 WLAN • NFC / EMV 测试 • 基于 WiMedia 的 MB-OFDM 超宽带 UWB 测试 • ZigBee • 数字视频

全新视野,可以瞬间拥有。而您立即知道,自己从此与众不同。是德科技依托独有的硬件、软件和人员组合,帮助您开启全新的测量视野。我们的测试设备和设计软件传承 75 年以上测量技术领先优势,是您可以信赖的可靠助手。新兴和现有的无线技术一直在持续不断地发展创新,这給设计人员设计和测试各种构建互联世界的元器件、模块和设备带来了新挑战。作为全球领先的电子测试测量公司,是德科技将继续站在这一领域的最前沿,提供跨越整个技术生命周期 ― 从仿真、研发、设计验证、预兼容性测试、一致性测试、制造到网络部署及服务保证 ― 的全系列测试和设计解决方案。

我们知道如何确保您的设计符合最新标准。作为负责定义技术标准的无线标准组织中最积极的成员,我们一直最先提供符合标准的无线测试和设计工具,范围覆盖从蓝牙到 60 GHz 802.11ad 的所有技术。我们坚持面向未来的仪器设计理念,使您可以更容易地适应不断变化的技术,始终屹立在技术的最前沿。利用从当前的研究和开发阶段到未来的制造和部署阶段一脉相承的测量技术,您的投资可以发挥最大的价值。我们的设计与测试工程师和专家可以为您提供切实可行、卓有成效的建议和协助,极大增强您在全球各地的团队的技术实力。我们还经常发布有关物联网5G蜂窝通信MIMOWLAN 测试等方面的白皮书、应用指南和网上直播,即时为您提供最新的专业技术。

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-3 / 3

排序:
First-generation MXG Signal Generators - Configuration Guide 
This configuration guide provides information on configuring N5181A and N5182A MXG signal generators.

配置指南 2014-08-04

PDF PDF 468 KB
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

配置指南 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
ESG-AP/DP & ESG-A/D RF Signal Generators Configuration Guide 
This configuration guide provides information on configurating the: E4400B, E4420B, E4421B, E4422B, E4423B, E4424B, E4425B, E4426B, E4430B, E4431B, E4432B, E4433B, E4434B E4435B, E4436B, E4437.

配置指南 2006-11-02

PDF PDF 1.77 MB