您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

無線連接

即刻獲得前所未有的量測洞察力。您知道,從此之後您將與眾不同。是德科技獨有的硬體、軟體和專業人員組合,可為您提供前所未有的量測洞察力。我們的測試設備和設計軟體傳承超過 75 年的量測技術領先優勢,是您可完全信賴的得力助手。新興和現有無線技術正持續演進並創新,使得設計工程師在設計和測試各種建構互連世界的元件、模組和裝置時,面臨了全新的挑戰。是德科技是全球領先的電子量測大廠,具有產業領導地位,可提供橫跨整個技術週期的全系列測試和設計解決方案,從模擬、研發、設計驗證、先期認證測試、相符性測試、製造,一直到網路部署及服務保證,全都涵蓋在內。

是德科技積極參與無線技術標準的制訂,因此我們知道如何確保您的設計符合最新標準。我們可最先提供符合標準的無線測試和設計工具,涵蓋從 Bluetooth 到 60 GHz 802.11ad 等所有技術。我們堅持以未來為導向的儀器設計理念,讓您能從容因應不斷變化的技術,始終屹立在技術發展前端。利用從當前的研究和開發階段到未來的製造和部署階段一脈相承的量測技術,您的投資可發揮最大價值。我們的設計與測試工程師和專家可為您提供切實可行、卓越有成的建議和協助,大幅增強您在全球各地團隊的技術實力。我們還經常發佈有關物聯網5G蜂巢式通信MIMOWLAN 測試等方面的白皮書、應用指南和網上直播,即時為您提供最新的專業技術。

觀看YouTube影片 

1-10 / 10

排序:
Technology Refresh Services for V-Series, Z-Series Oscilloscopes - Flyer 
2-page flyer that explains and links to V-Series,Z-Series Oscilloscopes Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

促銷資料 2016-04-12

PDF PDF 1.25 MB
Technology Refresh Services for X-Series Signal Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to X-Series signal analyzer Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

促銷資料 2016-04-12

PDF PDF 931 KB
Technology Refresh Services for FieldFox Handheld Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to FieldFox handheld analyzers Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting

促銷資料 2016-04-12

PDF PDF 1.43 MB
是德科技提供豐富的實用資源,助您深入了解 MIMO 技術 
索取印刷海報、下載應用說明

促銷資料 2011-03-02

 
89600 VSA Software MB-OFDM Modulation Analysis 
This two page flyer describes the 89600 vector signal analysis MB-OFDM modulation analysis. (Option BHB)

促銷資料 2009-08-05

PDF PDF 122 KB
89600 VSA Software RFID Modulation Analysis 
This two page flyer describes the 89600 vector signal analysis software RFID modulation analysis. (Option BHC)

促銷資料 2009-06-11

PDF PDF 251 KB
89600 VSA Software Mobile WiMAX™ and Fixed WiMAX 
This two page flyer describes the 89600 Series vector signal analysis software WiMAX. Option B7Y OFDMA (mobile WiMAX) and Option B7S OFDM (fixed WiMAX). These options provide modulation analysis for WiMAX PHY layer signal problems.

促銷資料 2009-06-10

PDF PDF 155 KB
Broadband Digitizers using VSA Software 
Combine large broadband analysis with high resolution

促銷資料 2008-03-26

PDF PDF 440 KB
透過是德提供之實用資源,深入了解 3GPP LTE 標準和其他無線技術 
預定《了解錯綜複雜的 LTE 標準》海報,或光碟等

促銷資料 2007-11-13

 
WiMAX Design and Test Tools 
This flyer introduces Keysight’s WiMAX (802.16-2004) design and test tools used to efficiently and effectively simulate, troubleshoot, and verify WiMAX component, subsystem, or system designs.

促銷資料 2006-09-14

PDF PDF 1.55 MB