이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

1-4 / 4

정렬방식:
Solving Design and Test Challenges for Medical Devices - Solution Brochure 
This brochure showcases Keysight in the emerging Wireless Medical Devices market and provides descriptions on its broad and powerful medical design and test solutions as well as details on the market.

브로셔 2016-09-30

PDF PDF 6.71 MB
무선 커넥티비티에 대한 뛰어난 통찰력을 위한 테스트 솔루션 - 브로셔 (영어) 
이 WiCON 브로셔는 WiMAXT, RFID, NFC, WLAN, Bluetooth®, UWB, ZigBee 기술에 대한 테스트 솔루션을 집중적으로 다룹니다.

브로셔 2012-08-20

PDF PDF 1003 KB
89600 VSA Software RFID Modulation Analysis 
This two page flyer describes the 89600 vector signal analysis software RFID modulation analysis. (Option BHC)

판촉 자료 2009-06-11

PDF PDF 251 KB
무선 연결의 가능성을 향해 도약 
Wireless Connectivity Solutions from Keysight. Keysight’s extensive portfolio of instruments, software and systems provides the solutions you need to ensure the connectivity of your WiMAX™, RFID, WLAN, MIMO, Bluetooth®, UWB, and ZigBee products.

브로셔 2008-02-25

PDF PDF 1.39 MB