検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

WiMAX™ テスト

appnavi-logo2.gif

Keysight Technologiesは、電子計測ソリューションの業界のリーダとして、またWiMAX Forum®にメンバとして積極的に参加して、常に最先端のWiMAXテストを提供しています。Keysightが提供するWiMAXテスト/デザイン・ソリューションは、研究開発、デザイン検証およびプリコンフォーマンス、コンフォーマンス・テスト、製造から、敷設/保守までのライフサイクル全体に及び、Fixed/Mobile WiMAX™およびWiBroが対象で、Wave 2MIMOをサポートしています。

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、複雑なWiMAXテストを詳細に理解して、必要なソリューションを必要なときに提供するために努力しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

  • No image available V9075B EXM用Mobile WiMAX(TM)測定アプリケーション 
    No image available

    V9075B EXM用Mobile WiMAX(TM)測定アプリケーション

    V9075B WiMAX(TM) 802.16 OFDMA測定アプリケーションは、マルチフォーマット機器で使用されている複雑なWiMAX信号を測定します。EXM無線テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • No image available Y9075B EXM用のMobile WiMAX™測定および波形アプリケーション 
    No image available

    Y9075B EXM用のMobile WiMAX™測定および波形アプリケーション

    Y9075B WiMAX™ 802.16 OFDMA測定アプリケーションを使用すれば、マルチフォーマット機器で使用される複雑なWiMAX信号の解析と無制限の波形再生が行なえます。EXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用します。

  • N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション 
    N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション

    N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション

    N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーションを使用すれば、IEEE 802.16-2005規格に準拠した合否判定試験がワンボタンで行えます。また、SCPIプログラミングが可能で、フロント・パネルから容易に操作でき、高速測定も行えます。