이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-3 / 3

정렬방식:
M9381A PXIe Vector Signal Generator - Product Fact Sheet 
The M9381A PXIe vector signal generator is a compact modular solution that provides frequency coverage from 1 MHz to 3.0 GHz or 6.0 GHz. The M9381A accelerates test throughput with the industry's fastest frequency and amplitude switching speed.

브로셔 2015-02-17

PDF PDF 647 KB
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator Flyer 
Keep pace with rapid design changes using the PXB baseband generator and channel emulator to test receiver signal processing to standards and beyond.

브로셔 2009-12-23

PDF PDF 128 KB
무선 연결의 가능성을 향해 도약 
Wireless Connectivity Solutions from Keysight. Keysight’s extensive portfolio of instruments, software and systems provides the solutions you need to ensure the connectivity of your WiMAX™, RFID, WLAN, MIMO, Bluetooth®, UWB, and ZigBee products.

브로셔 2008-02-25

PDF PDF 1.39 MB