이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제조 및 생산 테스트

끊임 없이 상용화되는 새로운 기술을 통해 급변하고 있는 오늘날의 세상에서 소비자 전자제품, 산업 의료 산업의 엔지니어는 최신 동향을 통합한 제품 설계에 매진하고 있습니다. 변화의 속도는 빨라지고 제품 혁신의 보폭은 커지고 있습니다.

그러나 마진 개선을 위한 제품 및 설계 비용 감소 요구, 시대에 따라 진화하는 우수한 최신 제품에 대한 고객의 기대치 증가에 부합하기 위한 출시 시간 단축 요구 등 바뀌지 않는 요건들도 있습니다.

키사이트가 이러한 요구사항을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 시장 선도적 하드웨어와 소프트웨어, 75년 이상의 테스트 및 측정 경험을 통해 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 키사이트가 가장 까다로운 테스트 과제를 해결할 수 있도록 도와 드리겠습니다.

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-7 / 7

정렬방식:
태양전지 및 솔라 모듈 테스트 

어플리케이션 노트 2008-12-15

N6700 Modular Power System: Determining Specifications when Paralleling Outputs (AN 1560) 

어플리케이션 노트 2005-07-27

Innovative Power Supplies Save Rack Space 
In the past, many programmable system DC power supplies in the medium power range (500W to 2kW) have been packaged in 2U-high (2-EIA rack units) and even 3U, full rack width chassis...

어플리케이션 노트 2004-12-16

 
몇 배 증가한 DC 입력 배터리 어댑터 테스트 처리능력 

어플리케이션 노트 2004-10-22

PC 마더보드 테스트를 위한 다중 바이어스 전압 시퀸싱 및 램핑 단순화 

어플리케이션 노트 2004-10-22

자동차 ECU 테스트 처리능력 향상 

어플리케이션 노트 2004-10-22

키사이트 N67xxA 모듈식 전원 시스템을 사용하여 키사이트 662xA를 대체하는 방법 
662xA - N67xxA MPS 변환 안내

어플리케이션 노트 2004-02-10